여러분의 기계를 위해 특수 개발된 락아웃/태그아웃(LoTo) 시스템으로 안정적인 솔루션을 갖출 수 있으며, 직원들은 이를 사용하여 기계의 수리 및 유지 보수 작업 동안 위험한 에너지를 안전하게 관리할 수 있습니다.
락아웃 태그아웃(LOTO) 시스템
필츠의 락아웃/태그아웃(LoTo) 시스템으로 위험한 에너지를 안전하게 관리하세요.
필츠의 효과적인 락아웃/태그아웃(LOTO) 시스템
사용자의 요구 사항
위험한 에너지원으로부터 직원을 효과적으로 보호하기 위해 LoTo 시스템 형태의 조치를 도입할 수 있습니다. 이러한 시스템은 전기, 기계 및 유압 등의 에너지원에서 기계와 다른 작업 장비들이 분리되도록 보장합니다. 이로써 의도치 않은 재시작을 방지할 수 있습니다.
필츠의 서비스
필츠의 LoTo 시스템은 LoTo 분석 및 LoTo 절차 개발이라는 두 가지 단계로 구성됩니다. LoTo 분석의 일부로, 에너지 재공급을 방지하기 위한 공장의 LoTo 정책 및 절차와 같은 기존 문서를 점검합니다. 이것은 고객의 자체적인 사내 요구사항을 만족하기 위한 것입니다. LoTo 분석이 성공적으로 완료되면 개별 기계에 대한 상세한 LoTo 절차를 그래픽 형식으로 개발합니다. 이 그래픽은 개별 요구사항을 단계별로 설명합니다. 따라서 모든 위험한 에너지원이 락아웃/태그아웃 절차를 통해 통제됩니다.
필츠의 LoTo 서비스는 다음을 포함합니다.
- 기존 공장에 대한 분석
- 기업의 LoTo 정책 분석
- 기존 절차에 대한 분석
- 새로운 절차 개발
- 법적 요구사항 준수
- LoTo 절차 및 위험한 에너지원 파악에 관한 직원 교육
한 눈에 보는 장점
- 공장의 생산성 증대
- 공장 가동 중단 시간의 감소와 동시에 최적의 안전 달성
- 다양한 국가별 요구사항 또는 권장사항 만족
- 미국 21 CFR 1910.147 규격 또는 유럽의 작업 장비 지침 2009/104/EC 및 2006/42/EC와 같은 솔루션 구현. 이러한 솔루션은 적용되는 법률을 준수합니다.
여러분도 이러한 서비스로부터 혜택을 받으실 수 있습니다.
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]