가드 잠금을 포함한 안전 스위치

안전하고 생산성 높은 작업 - 필츠의 안전 스위치 사용

제품 그림, 가드 잠금을 포함한 여러 안전 스위치

스윙 게이트와 슬라이딩 게이트, 플랩 또는 커버와 같은 이동식 가드는 거의 모든 어플리케이션에서 찾아볼 수 있습니다. 위험한 오버런이 있는 경우에는 EN ISO 14119에 따른 적절한 임의 조작 방지 기능이 있는 안전 잠금 장치가 필요합니다. 

기계의 모든 위험한 동작이 정지될 때까지는 안전 게이트를 열 수 없습니다. 안전 게이트가 닫히고 잠길 때까지는 재시작이 불가능합니다. 안전 가드를 무효화 또는 무단 조작할 수 있어서는 안 됩니다. 

가드 잠금을 포함한 필츠 안전 스위치는 안전하고 생산적인 작업을 수행할 수 있도록 공정 및 직원 보호에 적합한 솔루션을 제공합니다.

안전 가드 잠금. 효율적인 생산.

  • 포괄적인 스위치 포트폴리오로 기계 설계 시 높은 수준의 유연성 제공
  • EN ISO 13849의 PL e 등급 또는 EN IEC 62061의 SIL 3 등급에 해당하는 모든 어플리케이션에 맞게 설계됨
  • 간편한 설치 및 진단 시스템과의 안전한 직렬 연결 옵션으로 시간과 비용 절약
  • 안전 인터라킹 및 안전 가드 잠금을 모니터링하여 위험한 기계 동작으로부터 보호
  • 높은 수준의 안전 및 생산성: 임의 조작 방지 기능이 있어 원치 않는 생산 중단을 예방할 수 있으며, 코딩 방식을 자유롭게 선택할 수 있음
  • 어플리케이션 맞춤형 개별 안전 게이트 솔루션
  • 센서의 높은 가용성 및 긴 제품 수명
기계 앞에서 가드 잠금을 포함한 안전 스위치를 사용하는 생산 직원

사람과 기계 보호

이동식 가드에 적합한 안전 가드를 찾고 계신가요? 안전 가드의 종류, 필요한 잠금 장치 및 퍼포먼스 레벨과 관련된 질문은 적절한 안전 잠금 장치를 선택하기 위한 기준입니다. 

안전 가드 기호가 표시된 아이콘

안전 가드의 종류

접근 가능한 안전 가드인가요, 접근 불가능한 안전 가드인가요? 접근 가능한 안전 가드는 일반적으로 더 큰 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트이며, 접근 불가능한 안전 가드는 커버 또는 플랩입니다.

시계 기호가 표시된 아이콘

공정 보호 또는 안전 가드 잠금 

가드 잠금의 종류와 관련된 질문은 정지 시간에 따라 달라집니다. 위험 구역에 도달하는 시간이 정지 시간보다 긴 경우에는 공정 보호로도 충분합니다. 하지만 개입 시간이 정지 시간보다 짧은 경우에는 안전 가드 잠금(직원 보호)이 필요합니다.

PL 글자가 표시된 아이콘

퍼포먼스 레벨

보호 수준은 EN ISO 13849-1 또는 EN 62061에 따라 정해집니다. 이 계산의 핵심 요소는 잠재적 부상의 심각도, 위험 노출 빈도, 위험 회피 능력 등입니다.

 

읽어봐야 할 상세 정보:

안전 잠금 장치에 관한 백서

안전 잠금 장치에 대한 모든 주요 정보를 백서에 요약했습니다. 다양한 안전 기능에 대해 알아두어야 할 모든 것과 이를 어떻게 안전하게 설치하는지 알아보세요.

백서 다운로드

팜플렛: 안전 잠금 장치

필츠의 새 팜플렛 "안전성 및 생산성 향상을 위한 안전 잠금 장치"에는 개별 제품의 적용 분야에 대한 흥미로운 정보가 들어 있습니다.

브로셔 다운로드

가드 잠금을 포함한 필츠 안전 스위치 개요

필츠는 이동식 가드를 보호할 수 있는 다목적의 안전 잠금 장치 포트폴리오를 제공합니다. 이 제품들은 커버와 플랩은 물론 안전 펜스의 도어를 경제적이고 효율적으로 모니터링하는 데도 사용됩니다. 

유형

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
적용 분야 접근 가능한 안전 가드 및 접근 불가능한 안전 가드 접근 가능한 안전 가드 및 접근 불가능한 안전 가드 접근 불가능한 소형 안전 가드 접근 가능한 안전 가드 및 접근 불가능한 안전 가드 접근 가능한 대형 안전 가드
작동 원리 전자기계식 트랜스폰더 트랜스폰더 트랜스폰더 트랜스폰더
가드 잠금 원리 노멀 전원 차단 모드,
노멀 전원 공급 모드
노멀 전원 차단 모드 쌍안정 원리 쌍안정 원리 쌍안정 원리
안전 기능 공정 보호, 안전 가드 잠금(직원 보호) 공정 보호, 안전 가드 잠금(직원 보호) 안전 가드 잠금 (직원 보호) 안전 가드 잠금 (직원 보호) 안전 가드 잠금 (직원 보호)
EN ISO 13849-1(게이트 모니터링)에 따른 인터락 분류 PL c,
결함 제외 시 PL d
PL e, 카테고리 4 PL d, 카테고리 3 PL e, 카테고리 4 PL e, 카테고리 4
EN ISO 13849-1(가드 잠금 모니터링)에 따른 가드 잠금 분류 PL c,
결함 제외 시 PL d
PL d, 카테고리 2 PL d, 카테고리 3 PL e, 카테고리 4 PL e, 카테고리 4
유지력 FZH: 1500N
  • F1max: 1000/2000N(공정 보호)
  • F1max: 2000N(직원 보호)
1950N(F1max: 3900N) FZH: 7500N FZH: 2000N
임의 조작 방지 낮음 최대까지 최대까지 최대까지 최대까지
보조 릴리즈 통합 - 통합 통합 통합
이스케이프 릴리즈 옵션(PSEN me5) - - 옵션 통합
비상 잠금 해제 옵션(PSEN me5) - - 옵션 -
제품별 링크 PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

고객의 안전 가드에 맞는 완벽한 안전 솔루션

안정적이고 효율적인 안전 가드 보호 기능에는 안전 잠금 장치뿐 아니라 추가 제어 유닛적절한 배선과 제어 기술도 포함됩니다. 필츠 안전 센서는 직렬로 연결해 사용할 수 있고, 다른 제품 및 인터페이스와도 호환됩니다. 따라서 공장 환경에 완벽하게 맞을 뿐 아니라 필츠 구성요소를 기존 공장에 맞게 개조할 수도 있습니다.

접근 권한 기능을 포함한 개별 안전 게이트 솔루션

  • 공정 및 직원 보호를 위한 가드 잠금을 포함한 안전 스위치 
  • 옵션인 통합 접근 권한 관리 기능과 함께 사용할 수 있는 푸시버튼 유닛 PITgatebox로 간편하게 작동 
  • 추가 액세서리: 호환 가능한 도어 핸들부터 이스케이프 릴리즈까지 
  • 안전 장치 진단(SDD)으로 종합적인 진단 및 상태 정보 제공 
  • 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2
안전 가드 적용 어플리케이션 그림

필츠 제품군: 가드 잠금을 포함한 안전 스위치

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr