EN/IEC 61496 "기계류 안전 – 광전자식 보호 장치(ESPE) – 파트1: 일반 요구사항 및 테스트"는 광전자식 보호 장치(ESPE)의 타입 등급과 안전 무결성 수준(SIL – IEC 62061에 따름)/퍼포먼스 레벨(PL – ISO 13849에 따름) 간의 관계를 명확히 규정합니다. 이와 같은 관계는 다음과 같이 정의됩니다.
| Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 13849-1 | PL c | PL d | PL e | |
| EN/IEC 62061 | SIL 1 및 SIL CL 1 |
SIL 2 및 SIL CL 2 |
SIL 3 및 SIL CL 3 |
에 따르는 어플리케이션에 사용. 따라서, 예를 들어 type 2 라이트 커튼은 퍼포먼스 레벨 c까지의 어플리케이션에만 사용해야 합니다. 오랫동안 규격 part 2에는 type class 2 및 4만 정의되어 있었습니다. 2020년에 type class 3가 제4판에 추가되었습니다. 이는 최고 퍼포먼스 레벨 d까지의 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
2. 테스트 사양
Part 1에는 환경 테스트에 대한 일반 요구사항이 정의되어 있으며 이는 모든 ESPE에 적용됩니다. 2020년 제4판이 공개되었을 때 이러한 요구사항은 EMC 지침과 같은 새로운 일반 지침 및 규격의 요구사항과 용어에 맞게 조정되었습니다. 환경 영향을 시험하기 위한 테스트 절차도 필요에 따라 수정 및 완성되었거나, 또는 일반 지침 및 규격의 테스트 절차에 대한 참조가 작성되었습니다. 안전 장치를 인증하려면 다음의 환경 영향을 시험해야 합니다.
• 주변 온도 및 습도
• 전기적 간섭
• 기계적 영향
• 하우징 보호 유형
• 외부 조명 영향
필츠의 라이트 커튼 포트폴리오를 통한 합법적 방수 보호
EN/IEC 61496에 따른 ESPE의 경우, 규격이 명시적으로 통일되지 않았기 때문에 적합성 선언에 대해 독립 검사 기관이 Type 검사를 할 수 있어야 합니다. 따라서, 기계류 지침에 따른 적합성 추정은 없습니다. 모든 필츠 PSENopt 라이트 커튼은 EN/IEC 61496 Part 1 및 2에 따라 Type 검사를 거칩니다. 이는 해상도 14mm(손가락 보호)의 Type 2, 3 또는 4에 사용 가능합니다. 따라서 최대 PL e의 모든 어플리케이션에 적합합니다. 업계 최초의 Type 3 라이트 커튼을 통해 최대 PL d의 어플리케이션에 대해 비용 효율적인 규격 솔루션을 제공합니다.
아래 표에 제품 범위와 해당 SI 레벨 및 퍼포먼스 레벨이 간략하게 나타나 있습니다.
에 따른 인증 에 따른 어플리케이션에 사용 가능
| Type | PSENopt | PSENopt Advanced | PSENopt II | PSENopt slim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해상도 |
손 및 신체 보호, 접근 가딩 |
손가락 및 손 보호 | 손가락, 손 및 신체 보호 |
손가락 및 손 보호 | ||||
EN/IEC 61496-1/-2 |
Type 2 | Type 4 | Type 2 | Type 4 | Type 3 | Type 4 | Type 2 |
Type 4 |
| EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 | PL c SIL CL 1 |
PL e SIL CL 3 |
Pl c SIL CL 1 |
PL e SIL CL 3 |
PL d |
PL e |
PL c |
PL e |
| 기능/특징 | 피드백 루프 모니터링, 리셋, 승인, 진단 |
피드백 루프 모니터링, 리셋, 승인, 진단 및 뮤팅, 블랭킹, 캐스캐이딩 |
진단, 사각 지대 없음, 견고성, PDP67과 핀 호환성, 코딩, 간단한 배선 |
피드백 루프 모니터링, 진단, 캐스캐이딩 | ||||
제품에 대한 추가 사항:
규격이 개정되면서 ESPE의 고정 사용을 위해 기계식 테스트의 일부로 두 가지 충격 Class가 정의되었습니다. Class 3M4의 가속 값은 최대 15g으로 정의되며, Class 3M7은 최대 25g로 정의되어 있습니다. 필츠 PSENopt II 라이트 커튼은 최대 50g의 가속도를 달성할 수 있으므로 최고 Class에 속합니다. 따라서 극한의 충격에도 견딜 수 있습니다.