오스트리아의 쪽마루 제조업체 Scheucher는 지속 가능한 방식으로 계획을 세우며, 이는 공장 유지관리 외 다른 문제에서도 마찬가지입니다. 이 회사가 기존의 밀링 기계 중 하나를 완전히 개보수한 것도 보편적으로 지속 가능한 안전 솔루션을 구현한다는 목표에 따른 것입니다. Scheucher는 필츠의 포괄적 접근 방식을 신뢰합니다. 필츠는 공장 안전성 평가부터 위험성 분석, 시스템 구현 및 검증에 이르는 포괄적인 서비스를 제공했습니다.
쪽마루 제조업체에게 이상적인 지속 가능한 안전 솔루션
산업별 안전 솔루션
원래는 “파괴적 영향을 최소화하면서” 밀링 기계의 컨베이어 벨트만 교환할 예정이었습니다. 그러나 컨트롤러가 더 이상 현재의 규격에 적합하지 않았기 때문에, Scheucher는 지속 가능성이란 정신에 따라 전면적 개조를 선택했습니다. 새로 구입하는 대신 개보수를 선택한 것입니다! 이 회사의 범용 솔루션 접근 방법에서는 스파크 증가로 인한 화재 위험의 증가, 그리고 기계가 안전하고 언제나 접근 가능해야 한다는 점 등 목공 산업의 개별적 과제도 고려해야 했습니다. 이제 푸시버튼 유닛 PITgatebox 및 안전 잠금 장치 PSENmlock가 밀링 기계의 위험 구역을 차단하지만, 인터락은 반대 방향으로 설치되었기 때문에 기계에 접근하는 것은 가능합니다. 이러한 산업별 솔루션을 추가 라이트 커튼 PSENopt II가 보완합니다. 개보수를 통해 에너지의 약 80% 절감하여 전에는 10개의 모터가 나란히 공회전했지만 지금은 필요한 모터만 작동합니다.
한 눈에 보는 장점
- 원스톱 개보수 – 공장 안전성 평가 및 위험성 분석부터 시스템 구현 및 검증까지.
- 산업별 솔루션: 인터락을 반대 방향으로 설치했습니다. 따라서 언제든지 기계에 접근할 수 있습니다.
- 지속 가능한 이점: 밀링 기계의 이러한 변경으로 에너지를 80퍼센트 가량 절약할 수 있습니다.
고객 의견
관련된 하위 작업들을 네다섯 군데 다른 업체에게 맡길 수도 있었습니다. 하지만 우리는 단일 연락처, 원스톱 쇼핑을 원했습니다. 그러한 신뢰 관계는 중요합니다. 이러한 관계 없이는 아무 지원을 받지 못하는 경우도 자주 있습니다. 이 경우 대부분 작동 설명서를 읽고 직접 문제를 해결해야 합니다. 그래서 우리는 다음 프로젝트에서 필츠와 함께 할 것이라고 확신합니다.
Scheucher Holzindustrie GmbH 정보
참나무, 벚나무, 호두나무 등으로 만든 쪽마루, 그 중에서도 아주 특별한 제품들이 Scheucher Parkett의 트레이드마크입니다. 250명의 직원과 100년의 전통을 가진 오스트리아 슈타이어마르크주 남부의 이 가족 기업은 수십년 동안 호텔 스위트룸, 로프트, 레스토랑, 바, 기업 및 회의실 구조물을 비롯하여 전 세계를 대상으로 독보적인 쪽마루를 생산해 왔습니다. 수명이 긴 자연 제품의 제조업체로서 Scheucher가 최우선 과제로 삼고 있는 것은 환경 보호 및 자원 보전입니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]