지속 가능한 자동화

효율 증대를 보여주는 그래픽

자동화 기술은 보다 경제적인 제조와 자원 절약에 도움을 줍니다. 필츠의 안전 자동화 기술은 지속 가능한 생산으로 나아가는 여정에서 고객을 지원합니다. 고장률을 줄이고 가용성과 생산성을 높입니다. 간단히 말하면 공장 및 기계류의 긴 수명을 보장합니다. 그것이 필츠가 산업 보안에 역점을 두고 생산 환경의 보안 인프라에까지 지원을 제공하는 이유입니다. 필츠는 고객에게 최고 품질의 에너지 효율적이고 친환경적인 자동화 솔루션을 제공하며, 자원 보존을 항상 염두에 두고 있습니다.

제품 품질

품질은 필츠의 제품에 대한 약속입니다. 반품율이 낮다는 것은 재료가 낭비되지 않는다는 의미입니다. 그러나 장치에 결함이 생기면 즉시 반품하도록 고객에게 안내합니다. 그 후 필츠 직원이 수리 또는 개별 구성품 교체를 통해 결함 있는 장치를 어디까지 재사용할 수 있는지 확인합니다.

컨트롤러 앞에 있는 직원

제품 회수 및 폐기

2021년 전기 및 전자 장비법(ElektroG)의 개정에 따라, 필츠는 독일 내 고객에 한해 제품 라이프사이클이 다한 시점에 필츠 제품을 반환할 수 있는 옵션을 제공합니다. WEEE 지침 2012/19/EU(전기 전자 장비 폐기물)은 2012년에 채택되었습니다. 이 유럽 지침은 무엇보다도 제조사의 전기 전자 장비 표기와 회수에 대한 사항을 다루고 있습니다. 이러한 장치는 전문 취급업체에서 폐기 또는 재활용합니다. 필츠의 자회사들이 각 지역에 등록되어 고객에게 폐기 방법을 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 필츠는 제품 내 오염 물질을 줄이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

추가 재활용 조치:

  • 폐기물은 재활용됩니다.
  • 필츠는 당사 건물에서 폐기물을 분리하는 방법을 통해 재활용을 준비합니다.
  • 포장지는 100% 재활용된 종이로 만들어집니다.
  • 필름 폐기물은 최소화합니다.

이러한 조치 덕분에 필츠는 지금까지 폐기물 재활용률을 95%까지 늘릴 수 있었습니다!

컨트롤러 사용으로 성장하는 공장

에너지 효율성

필츠의 목표는 환경 친화적인 재료와 에너지 절약 기술을 이용하여 친환경적인 제품을 개발하는 것입니다. 개발 부서는 제품 라이프사이클이 시작될 때부터 에너지 효율성을 신제품 및 기술적 진보의 필수 요건으로 간주합니다. 회사 목표에 입각하여 각 제품 세대는 그 이전 세대보다 더 효율적으로 만들어집니다. 에너지 효율성은 액추에이터 기술 관련 기능뿐 아니라, 모든 컨트롤러, 릴레이 및 센서에도 적용됩니다.

세 가지 제품 예:

전방위적 지속 가능성을 도입한 개보수

오늘날의 안전 규격을 더 이상 준수하지 못하는 "구식" 플랜트와 기계류는 개보수를 통해 최신 상태로 업그레이드합니다. 결과적으로 전체 플랜트를 해체하고 새 플랜트를 구매하지 않고도 안전하고 효율적으로 계속 가동할 수 있게 됩니다. 이런 방법으로 필츠는 지속 가능성, 자원 보존, 폐기물 감소 등의 사명을 완수하도록 전 세계 고객을 지원합니다.

자동화 전문업체인 필츠는 종합적인 개보수 프로세스를 지원합니다.

  • 위험원 평가
  • 안전 컨셉
  • 안전 설계
  • 적절한 안전 구성 요소 선택
  • 시스템 구현
  • 확인
  • 검증
  • 기술 문서
  • 직원 교육
  • 필요한 경우: CE 마킹 갱신

필츠와 함께 하는 개보수

작업장의 기계

자세한 정보

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처