특히 라인 종단 자동화의 경우, 구체적으로는 카톤 팔레타이징 또는 2차 패키징 및 팔레트 열 접착 등의 공정이 포함될 때 로봇 어플리케이션을 많이 사용합니다. 이때 무엇보다 중요한 것이 직원 보호이며, 일반적으로 가드를 통해 보호가 이루어집니다. 유지보수 작업 또는 오작동 발생 시, 기계를 빠르고 안전하게 재가동하여 가동 중단으로 인한 생산성 저하를 최소화할 수 있어야 합니다.
안전 게이트의 접근 가딩 및 인터록, 로봇 셀의 안전 재시작 인터록, 신속한 문제 해결을 위한 진단 및 시각화 작업, 무인 운반차(AGV) 및 무인 운반차 시스템(AGVS)을 통한 안전한 포장재 운송 등 어떤 적용 분야에서든, 필츠는 공정 마무리 패키징에 적합한 자동화 솔루션을 제공해 드립니다.