2021. 7. 5.

안전 레이저 스캐너 PSENscan: 새로운 C++ 라이브러리가 제공하는 다양한 기능

안전 레이저 스캐너 PSENscan자율 주행차(AGV)생산 영역 모니터링동적 내비게이션을 가능하게 합니다. PSENscan을 이용하는 어플리케이션은 커스텀 작업에 탄력적으로 적용할 수 있습니다.

이전에는 기성품인 ROS(로봇 오퍼레이팅 시스템) 모듈을 내비게이션에 사용했습니다. 이제는 PSENscan의 독립 실행형 C++ 라이브러리를 사용하여 Windows 또는 Linux 생산 환경에서도 레이저 스캐너를 간편하게 사용할 수 있습니다. PSENscan은 모바일 어플리케이션을 쉽고 안전하게 동적으로 구현할 수 있도록 지원합니다.

 안전 레이저 스캐너 PSENscan에 대한 추가 정보

Github에서 바로 C++ 라이브러리 제공

독립 실행형 C++ 라이브러리
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?