필츠의 Industrie 4.0

필츠는 초창기부터 Industrie 4.0에 활발히 참여해 왔습니다.

시연 및 연구 플랫폼 SmartFactoryKL의 회원인 필츠는 Industrie 4.0에 대한 통일된 표준을 마련하는 데 적극 참여하고 있습니다. 이 플랫폼의 목표는 혁신적인 공장 시스템을 테스트해보고 Industrie 4.0의 비전을 현실화하는 것입니다.

필츠는 다른 SmartFactoryKL 파트너와 공동으로 Industrie 4.0의 핵심 요소를 실제로 적용할 수 있음을 보여주는 생산 설비를 개발하고 있습니다. 필츠의 창고 모듈은 제조품 운반을 위한 지능형 자동화 저장장치로 사용됩니다. 필츠의 제어 시스템, 다양한 센서, 드라이브 기술, 네트워크 인프라 구성품, 작동 및 시각화 시스템 등이 모두 이 생산 라인에 사용됩니다.

분산형 제어 정보, 모바일 서비스 로봇, 지능적 진단 및 시각화, 클라우드 연결 덕분에, 필츠 부스의 스마트 팩토리는 배치(batch) 규격 1의 다양한 맞춤형 제품을 생산합니다. 센서부터 드라이브, 제어 시스템 및 로봇에 이르기까지 모든 필츠 제품이 상호 연결되어 사용됩니다.

필츠의 생산에 구현된 Industrie 4.0

Pilz에 의한 지능형 생산

Industrie 4.0은 더 이상 계획이 아닌 생산 프로세스의 현실입니다. 우리는 자체 개발한 지능형 공작물 캐리어를 사용합니다. 이 기능은 회로기판 조립 및 납땜 공정을 가속화 및 간소화합니다. 공작물 캐리어는 내장된 RFID 칩을 통해 자동으로 납땜 공정에서 조립 유닛으로 넘어갑니다.

필츠의 예방 유지 보수

생산관리를 위하여 기계 데이터를 주의 깊게 수집 및 처리할 예정입니다. 이 데이터를 평가하여 기계 상태 변화 및 마모 수준에 대한 중요한 정보를 산출하게 됩니다. 그리고 이에 따라 예방 유지 보수를 실시할 수 있습니다.

예방 유지 보수를 통해 오작동 및 생산 중단을 방지할 수 있습니다. 최신 버전의 업무 서류는 필츠 클라우드에 저장됩니다. 그러면 모든 데이터와 문서를 영구히 실시간으로 사용할 수 있게 됩니다. 그러면 어디에서 든지 생산 공정 내 모든 이동식 종단장치를 호출할 수 있습니다.

필츠의 예방 유지 보수

통합 생산에서의 IT

Industrie 4.0 안전 및 보안

네트워크화된 생산으로 IT 보안에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그래서 모든 데이터 트래픽을 감시하는 종합 보안 인프라에 투자하고 있습니다. 그 중에는 최신 표준을 반영한 별도의 컴퓨터 센터가 포함됩니다. 프로토콜 데이터와 기타 모든 데이터를 지속적으로 분석하여 이상한 부분을 초기 단계에 잡아낼 수 있습니다.

또한 각 생산 구역마다 다른 방화벽을 설치하여 구역별로 필요한 보안 수준을 결정할 수 있게 하였습니다. 가동 정지 및 안전 위험이 방지되며, 노하우는 보호됩니다.

필츠는 현재 다음과 같은 위원회와 프로젝트에 활발하게 참여 중입니다.

"Pilz Think Tank 4.0"

Industrie 4.0의 핵심인 협력, 구체적으로 IT 부서와 생산 기술 부서 간 협력은 필츠가 매우 중요하게 여기는 또 하나의 우선 과제입니다. 특별히 만들어진 “Pilz Think Tank 4.0”은 생산 부서와 IT 부서 직원들을 결합시키고 이들에게 필요한 리소스를 제공하여 Industrie 4.0을 위한 공동 프로젝트를 계획하고 시행하도록 합니다.

 

Pilz Think Tank

필츠에서 Industrie 4.0에 대해 자세히 알아보십시오.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드