귀사의 자동화 기능에 맞는 솔루션을 제공해 드리겠습니다. 원스톱 공급 업체에서 제공하는 경제적이고 신뢰할 수 있으며 안전한 솔루션입니다. Pilz의 컨트롤러 제품은 어떤 규모의 안전 및 자동화 분야든 간편하고 융통성 있게 구현하도록 도와드립니다. Pilz 제품은 기본적인 기능을 가진 기계, 다중 축을 가진 기계, 상호 연결된 플랜트와 기계류 등을 모두 포괄합니다. Pilz의 컨트롤러 제품을 이용하지 않을 이유가 없습니다! 귀사의 플랜트와 기계류에 대하여 높은 가동률과 생산성뿐 아니라 최대의 안전성까지 보장합니다.
안전 및 자동화를 위한 Pilz의 제어 시스템
제어 기술 분야에서 쌓은 오랜 노하우
작업 안전을 보장하는 혁신적인 솔루션
- 안전과 자동화를 위해 구성 및 프로그래밍 가능
- 응용 분야의 직관적 프로그램이 가능한 간편한 소프트웨어 솔루션
- 현장에 직접 적용하는 분산형 애플리케이션을 위한 솔루션
- 독립형 컨트롤러로서, 또는 네트워크 시스템의 일부로서 원격 I/O 시스템으로 사용 가능
- 100% 호환되는 솔루션으로 언제든 설치 가능한 시스템
- 관련되는 모든 표준 준수
당사의 컨트롤러는 모든 산업 분야에 적용할 준비가 되어 있습니다
필츠 제품 범위: 컨트롤러
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
필츠코리아 세일즈 연락처
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr