세 가지 이상의 안전 기능을 감시해야 합니까? 소프트웨어 도구에서 최소한의 클릭으로 최대한 편리하게 사용할 수 있어야 합니까? 그렇다면 구성 가능한 안전 릴레이 PNOZmulti Mini가 가장 이상적인 솔루션입니다.
모든 기계 종류와 호환 가능한 세계적 안전 표준 제품인 PNOZmulti Mini가 안전을 보장합니다. 표준 제어 시스템과 별개로 원스톱 샵에서 안전 솔루션을 구입할 수 있습니다. 요구 사항이 증가하면 PNOZmulti Mini를 편리하게 적응시킬 수 있습니다. 컴팩트한 디자인과 일반 텍스트 디스플레이를 분명 좋아하게 될 것입니다! 구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini를 모든 공용 통신 시스템에 연결합니다. 그런 다음 구성 가능한 안전 릴레이를 다양한 운영 제어 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini – 모든 기계 종류에 맞는 국제 안전 표준입니다!
2세대 PNOZmulti 소형 컨트롤러를 이미 알고 계십니까? 성공 스토리는 계속됩니다!