위치 모니터링 장치

적절한 센서를 사용한 안전 위치 모니터링

위치 모니터링 장치

조립 설비든 장비든 생산 현장의 안전이 각별히 중요한 곳에서는 신뢰할 수 있는 검증된 솔루션인 PSENrope 안전 로프 스위치를 사용하세요. 컨베이어 어느 지점에서나 안전 정지 기능을 이용할 수 있습니다.

PSENenco 엔코더는 자동화 시스템 PSS 4000에서 위치와 속도를 판별하는 데 쓰입니다.

위치 모니터링을 위해서 액추에이터와 함께 마그네틱 안전 스위치 PSENmag 및 코드식 안전 스위치 PSENcode를 사용할 수 있습니다. PSEN csx.19 코드식 안전 스위치 버전으로 최대 3개 위치를 안전하게 모니터링 및 구분할 수 있습니다.

유연한 사용 방식과 간편한 설치 - 고객이 얻는 혜택

  • 컨베이어 어느 지점에서나 비상정지 기능 이용 가능(PSENrope)
  • 속도와 위치를 안전하게 평가(PSENenco)
유연한 사용 방식, 간편한 설치

위치 및 근접 스위치로 안전 위치 모니터링

PSENrope 및 PSENenco로 구성된 제품 범위는 안전 위치 모니터링에 사용됩니다. 어떤 센서를 사용하는지에 따라 다양한 응용 방식을 구현할 수 있습니다.

위치 및 근접 스위치로 안전 위치 모니터링

위치 및 근접 스위치의 산업 적용 사례

제품 범위: 위치 스위치 및 근접 스위치

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드