실린더 생산을 위한 활로 개척

54개 공장을 현대화하고, Vaillant의 온수 저장 실린더 생산 라인을 첨단 전기 안전 기술로 업그레이드하고자 계획했습니다. 실린더 생산을 위한 안전 설계는 기존 생산 라인 2개에 배리어 없는 솔루션을 결합하여 안전성에 효율성을 더하는 것이었습니다. 방해되는 구조물이 없어야 하기 때문에 적재 및 하적 공간은 까다로운 문제였습니다.

예술에 가까운 안전성

위험성 평가를 토대로 하여 필츠는 라이트 커튼 PSENopt II를 사용한 특수 안전 솔루션을 개발했습니다. 개별 포지셔너는 다양한 크기의 실린더를 크레인이나 수작업으로 기계에 넣기 위해 고정하는 장치로, 3면에서 접근할 수 있습니다. 필츠는 파트너 정신에 따라 위험 평가, 안전 컨셉 및 안전 설계부터 시스템 구현에 이르는 현대화 과정을 지원했습니다. 솔루션은 공동 워크샵 과정을 통해 얻을 수 있었습니다. 라이트 커튼 PSENopt II를 90도 기울이고, 투광부를 플로어 아래에 수평으로 설치하고, 수광부는 천장에 설치했습니다. 그렇게 함으로써 안전을 타협하지 않고 배리어 없이 사람과 기계 간의 상호작용이 가능하게 되었습니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 안전과 관련된 모든 신호를 관리합니다. 공장 작업자가 플로어에서 전송되는 라이트 빔을 가로막거나 상부 압력 감지 매트 중 하나를 밟는 경우, PNOZmulti 2는 즉시 안전 정지를 가동하여 위험한 동작을 중단하게 됩니다. 따라서 눈에 보이는 배리어가 필요 없습니다!

한 눈에 보는 장점:

  • 규격을 준수하며 안전하게 오랫동안 기존 생산 라인을 작동할 수 있습니다.
  • 배리어 없는 안전 솔루션으로 생산성을 향상시키고 작업자가 자유롭게 움직일 수 있는 공간을 확보합니다.
  • 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 기반으로 하는 확장 모듈을 사용하여 시스템을 개별적으로 확장할 수 있습니다.

고객의 말씀:

“단계마다 파트너 정신에 따라 필츠와의 협업이 가능했습니다. 우리는 항상 적절하고 만족스러운 조언을 받았습니다. 설치 방법은 그냥 떠오르는 것이 아닙니다!”

Jörg Holzportz – Vaillant 산업 엔지니어링 담당

Vaillant 정보

Vaillant Group은 난방, 환기 및 공조 기술의 글로벌 마켓 리더이자 기술 리더입니다. 140년 넘는 역사를 가진 Vaillant는 지속 가능하며 수익성 있는 성장을 이루기 위한 전략을 추구해 왔습니다. 가족 소유의 이 회사는 오늘날 유럽 6개 국가와 중국에 10개의 생산 및 개발 설비를 갖추고 있습니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품:

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?