구매

장기적 파트너십 - 함께 성장하기를 바랍니다!

장기적 파트너십 - 함께 성장하기를 바랍니다!

세계적 자동화 업체인 필츠는 비즈니스 파트너로부터 높은 품질을 요구합니다. 그에 상응하여 당사는 귀사에 성장 잠재력을 가진 안정적 비즈니스 관계와 장기적이고 혁신적인 파트너십을 제공합니다.

당사는 귀사와의 파트너십에 따라 당사의 모든 조달 상황에 맞는 최적의 솔루션을 개발하기를 원합니다. 따라서 귀사를 당사의 핵심적 요소로 대우할 것입니다.

당사의 요구사항은 전자 구성품부터 스위치 및 플러그인 커넥터까지 다양합니다. 품질상의 이유 때문에, 당사는 제조업체나 공식 대리점만을 통하여 구매합니다.

협력

가치는 당사에게 있어서나 비즈니스 관계에 있어서나 매우 중요한 문제입니다. 여기에는 정직, 개방성, 충성심, 신뢰성, 근면, 지원에 대한 의지를 비롯하여 상호 인정과 존중도 포함됩니다.

다음이 우리가 파트너로서 귀사에 제공할 수 있는 것들입니다.

  • 파트너십을 토대로 한 장기적 비즈니스 관계
  • 계획의 보안성
  • 최고의 파트너십에 대해 수여하는 필츠 상
최고의 파트너십에 대해 수여하는 필츠 상

당사의 요구사항

필츠는 뛰어난 품질 수준, 높은 인도 신뢰성, 파트너십을 토대로 한 협력 등에 큰 가치를 부여합니다. 수행하는 사업에 있어서 공급업체와의 건설적인 협력을 통해 첫 단계부터 제품 품질을 보장합니다. 필츠의 파트너들은 맞춤형 물류 솔루션을 통해 높은 유연성, 신뢰성 및 역량으로 사업에 기여합니다.

다음은 파트너에 대한 요구사항입니다.

  • 고품질의 구성품
  • 경쟁력 있는 가격
  • 높은 인도 신뢰성
  • 물류 계약 및 품질보증 계약에 대한 준비성
  • ISO 9001 및 ISO 14001 인증 우대
  • EDI 연결
  • 공급업체의 발전에 대한 의지
  • 전 세계 필츠 작업 현장으로의 물품 인도
  • 경쟁력 있는 전문 기술

당사 공급업체가 되어 주세요!

귀사를 소개하거나 공급업체가 될 생각이 있으신가요? 그렇다면 온라인으로 연락해 주시기 바랍니다. 귀사 제품과 서비스가 필요하면 연락 드리겠습니다. 감사합니다!

Contact form

요구사항의 범위

  • 플라스틱 부품
  • 플러그인 커넥터
  • 주물 부품
  • 광학 구성품
  • 선삭/연삭 부품
  • 작동 설명서
  • 판금 부품
  • 출력 모듈
  • 모션 제어
  • 필름
  • 보드
  • 소프트웨어
  • 케이블
  • 패키징
  • 라벨/스티커
  • 변압기
  • 스위치 및 푸시버튼
  • 배터리 및 버튼 셀
  • 보호 코팅 / 신너
  • 규격 및 연결 요소
  • 액티브 및 패시브 전자장치
  • 회로기판
  • 행정
  • 땜납 프레임, 템플릿, ESD 액세서리, …
  • 기계, 플랜트, 창고 장비, …
  • 측정 및 테스트 장치
  • 마케팅
  • 사무 장비
  • IT
  • 에너지
  • 카풀
  • 화물
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처