연결성 - 보편적 자동화

다양한 컨트롤러, 액추에이터, 센서가 모든 산업 자동화 시스템에서 함께 작동합니다. 매우 다양한 기술들이 개별 구성요소 간의 원활한 통신을 보장하기 위해 사용됩니다. 네트워크 프로토콜과 함께, 플러그인 커넥터와 케이블도 매우 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 데이터 교환을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

이러한 방식으로 구성요소들은 다양한 자동화 아키텍처에서 보편적으로 사용될 수 있습니다. 고객은 총체적 솔루션을 통해 유연하고 네트워킹된 자동화를 구축할 수 있습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390