안전 패키징 자동화

패키징 자동화의 안전과 보안을 위한 탄력적 솔루션

패키징 산업의 자동화 공정

패키징 공정의 효율을 높이기 위해서는 패키징 산업의 자동화 수준을 높여야 합니다. 이와 동시에 기계류 지침에서는 패키징 자동화의 기능적 안전에 필수적인 요구사항을 적시하고 있습니다. 특히 1차 패키징 즉, 필수 인프라의 패키징 자동화에 있어 사용된 제품의 내충격성 및 임의 조작 방지에 대한 요구 수준이 매우 높습니다. 패키징 라인에서는 다양한 세척 공정 및 엄격한 품질 검수가 이루어집니다. 제조 공정의 추적 가능성은 개별 직원의 접근 및 권한 관리와 데이터 보호만큼이나 중요합니다.

필츠의 패키징 자동화 솔루션 - 단계별 적용

함께 정리해 봅시다.

필츠는 패키징 자동화를 구현하려는 패키징 기계 제조업체 및 운영업체를 지원합니다. 신뢰받는 유명한 기계류 안전 서비스 제공업체인 필츠는 국내 및 해외 기업 모두에게 서비스를 제공합니다.

필츠가 제공하는 미래 지향적인 지능형 안전 및 보안 기술과 솔루션을 믿고, 위험성 평가부터 전체 엔지니어링에 이르기까지 포괄적인 서비스 포트폴리오의 혜택을 누리세요. 필츠는 30년 이상의 산업 경험을 토대로 안전과 관련된 일반 질문과 산업 고유의 질문 모두에 현실적인 답변을 해드립니다.

필츠의 서비스 포트폴리오는 고객의 요구 조건을 파악하고 특정 기계에 국지적으로 나타나는 구체적인 위험성을 평가합니다. 필츠는 엔지니어링 프로세스 전체를 지원하고 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 CE 마킹을 진행함으로써 패키징 공장과 직원을 위해 세계 어디서나 통용되는 법적 정당성을 확보합니다.

패키징 기계에서 일하는 사람들

고객이 얻는 혜택

  • 패키징 산업을 위한 포괄적인 제품 라인 및 서비스 범위
  • 안전 및 보안을 위한 종합 솔루션
  • 니즈 기반의 솔루션을 도출하기 위한 개별 컨설팅
  • 오랜 산업 경험이 토대가 된 국제 규격 및 지침 관련 전문 지식
  • 모든 기계류에 대한 위험 분석 및 안전 컨셉
  • 개방형 인터페이스 및 분산형 시스템 구조에 따른 유연성
  • 간단한 구성 및 프로그래밍 소프트웨어를 이용하여 시간 및 비용 절감
디지털 쇼룸

디지털 쇼륨으로 이동하여 필츠의 3D 패키징 기계를 찾아보고 패키징 기술의 자동화 솔루션에 대해서도 자세히 알아보세요.

가상 투어 시작

완전한 자동화 솔루션으로 설비종합효율(OEE) 최적화

전체 패키징 기계 사진

패키징 기술의 생산성효율성을 나타내는 핵심 지표는 설비종합효율(OEE)입니다. 이를 통해 패키징 라인의 부가가치를 결정하고 공장의 생산성을 한눈에 신속히 파악할 수 있습니다. 안전한 자동화 솔루션 최적의 설비종합효율(OEE)을 위한 기반입니다. 따라서 기계류 안전을 통해 사고를 미연에 방지할 수 있을 뿐만 아니라 경제적이고 효율적인 패키징 공정(가동 중단 시간 감소, 용량 계획(예방 유지보수) 포함)이 이루어질 수 있습니다.

Industrie 4.0이 제공하는 새로운 기회를 통해 효율을 개선할 수도 있습니다. 사람과 기계의 안전 보장은 TCO, 즉 총소유비용 절감에 있어 중요한 문제입니다. 패키징 기계의 개별 안전 컨셉은 운영 최적화를 위한 필수 조건입니다. 산업 보안 - 특히 네트워크로 연결된 공장에서 민감한 고객 데이터를 보호하는 일이 점점 더 중요해지고 있습니다.

필츠의 패키징 산업에 대한 추가 정보 확인

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]