'기계류 안전' 관련 서비스, 다양한 센서 및 제어 유닛, 기존의 안전 릴레이인 PNOZ와 모듈형 안전 릴레이인 myPNOZ, 그리고 구성 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti까지 — 이 모든 것이 귀사의 기계를 안전하게 만들어드립니다.
필츠가 귀사와 협력하여 각 어플리케이션에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다. 이 방법이 가용성과 비용 효율성을 높이는 동시에 직원과 공장을 보호할 수 있는 최선의 선택입니다!
필츠의 안전 제어 기술을 활용하면, 업계에서 가장 폭넓은 제품군을 기반으로 비상 정지, 안전 게이트 등 다양한 안전 기능을 안정적으로 모니터링할 수 있습니다.
'기계류 안전' 관련 서비스, 다양한 센서 및 제어 유닛, 기존의 안전 릴레이인 PNOZ와 모듈형 안전 릴레이인 myPNOZ, 그리고 구성 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti까지 — 이 모든 것이 귀사의 기계를 안전하게 만들어드립니다.
필츠가 귀사와 협력하여 각 어플리케이션에 맞는 최적의 솔루션을 찾아드리겠습니다. 이 방법이 가용성과 비용 효율성을 높이는 동시에 직원과 공장을 보호할 수 있는 최선의 선택입니다!
비상 정지, 안전 게이트, 라이트 배리어, 라이트 커튼과 같은 안전 기능을 안정적으로 모니터링하고 싶으신가요? 적절한 센서 기술 및 제어 유닛과 결합하면, 귀사의 기계 어플리케이션에 맞는, 규정을 준수하는 안전 솔루션을 구현할 수 있습니다.
당사의 주요 어플리케이션을 살펴보고, 가드부터 비접촉식 보호 개념 및 재가동 보호 기능까지 최적의 제어 기술 및 센서 기술 조합을 찾아보세요.
커버와 플랩를 보호하기 위한 가드 사용
커버와 플랩이 의도치 않게 열리지 않도록 보호하고 싶으신가요?
필츠 안전 기술을 활용하여 EN ISO 14119의 요구사항을 충족하고, 위험을 최소화하며, 기계의 안전하고 원활한 작동을 보장하는 방법을 알아보세요.
검증된 솔루션으로는 소형 컨트롤러 PNOZmulti나 안전 릴레이 PNOZ가 있으며, PSENcode나 PSENmag과 같은 안전 스위치와 함께 사용할 수 있습니다.
전신 출입이 가능한 안전 게이트를 보호하기 위해 가드에 안전 잠금 장치 사용하기
작업자가 기계의 위험 구역에 들어가야 하는 경우, 특별한 보호 조치가 필요합니다. 가드에 안전 잠금 장치를 장착하고 설치 구조가 EN ISO 14119 규격을 준수하도록 함으로써, 위험한 기계 작동 중에 안전 게이트가 의도치 않게 열리는 것을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 직원을 확실하게 보호하고, 무단 조작의 가능성을 줄이며, 안전하고 효율적인 생산 공정을 보장할 수 있습니다.
PSENslock 2 및 PSENmlock, 안전 게이트 시스템 PSENmgate, 그리고 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.) 시스템과 함께 사용할 안전 잠금 장치를 선택하세요.
광전자식 보호 장치(ESPE)를 사용하여 자재 투입 및 배출 지점 보호하기
생산 흐름을 방해하지 않으면서 자재를 기계에 안전하게 투입하고 배출해야 하나요? EN IEC 61496-1/-2 및 EN ISO 13855 규격을 준수하는 구현 방식과 광전자식 보호 장치(ESPE)를 활용하여 높은 공장 가동성을 보장하면서 직원을 보호하고 안전한 접근 구역을 조성하는 방법을 알아보세요.
신체, 손 및 손가락 보호용 안전 라이트 커튼 PSENopt와 결합 가능한 이 안전 컨트롤러 솔루션은 선택 사항으로 뮤팅 및 블랭킹 기능도 제공합니다.
위험 구역 및 후방 접근 보호
각 어플리케이션마다 개별적인 요구사항이 있습니다. 이는 위험 구역을 보호하는 측면뿐만 아니라 사용자 권한과 관련해서도 마찬가지입니다.
예를 들어, EN IEC 61496-1/-2/-3의 요구사항을 충족하고, 후방 접근 및 재가동 보호를 보장하며, 생산성과 안전성 사이의 최적의 균형을 이루는 방법을 알아보세요.
안전 컨트롤러를 안전 라이트 커튼, 안전 스캐너, 안전 레이더 시스템, 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.) 시스템과 결합함으로써, 직원을 확실하게 보호하는 동시에 승인된 직원만 안전 관련 작업을 수행하도록 보장할 수 있습니다.
ISO 13849-1의 PL e 또는 IEC 62061의 SIL 3에 이르는 최고 수준의 안전성. 당사의 서비스는 기계의 전체 라이프사이클에 걸쳐 제공되며, 이를 통해 고객이 안전 위험 요소를 조기에 파악하고 장기적으로 이러한 요소를 줄여나갈 수 있도록 지원합니다.
제품 선정과 배선부터 시운전까지, 필츠의 제어 기술은 사용 편의성을 고려하여 설계되었습니다.
소형 독립형 솔루션이든, 맞춤식 모듈형 안전 릴레이이든, 확장 가능하고 구성 가능한 소형 컨트롤러이든 상관없이, 필츠 시스템은 센서 및 제어 유닛과 연동하여 개별 어플리케이션에 맞게 선택하고 확장할 수 있습니다.
PNOZ 및 PNOZmulti는 EU 기계류 규정 (EU) 2023/1230의 요건을 충족하며, TÜV, UL/cUL, EAC, KOSHA 등 다양한 국제 인증을 획득했습니다. 기능 안전 외에도, 포괄적인 산업 보안 전략이 산업 플랜트의 장기적 가용성, 무결성 및 안전성을 보장하는 데에 도움을 제공합니다.
"개별 기계부터 네트워크로 연결된 생산 라인에 이르기까지, 당사의 안전 컨트롤러는 안전 센서와 함께 종합적인 기계류 안전 솔루션의 핵심을 이룹니다."
개별 안전 기능, 모듈식 기계 구조, 복잡한 자동화 작업 등 어떤 경우에서나, 필츠는 ISO 13849-1의 PL e 또는 IEC 62061의 SIL 3까지 모든 요구사항에 적합한 안전 제어 기술을 제공합니다. 필츠의 서비스, 안전 센서 기술 및 제어 유닛을 결합함으로써, 비상 정지, 안전 게이트, 라이트 배리어, 라이트 커튼, 양손 조작 장치, 속도 및 정지 등의 안전 기능을 모니터링하기 위한 비용 효율적인 솔루션을 얻을 수 있습니다.
기계류에 장착된 안전 관련 장비의 경우, 올바른 상호작용이 무엇보다 중요합니다. 성공적으로 수행한 수많은 자동화 프로젝트를 통해 입증된 당사의 전문성을 믿고 맡겨 주세요. 당사는 또한 귀사가 가장 적합한 안전 솔루션을 선정하고 통합하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]