Advanced Engineering Industrie Automation은 전체 기계 포트폴리오에 대한 전기 및 제어 기술의 현대화를 위해 자동화 부문에서는 PC 기반의 제어 기술로 방향을 전환했습니다. 그러나 작업 공간이 폐쇄적이기 때문에 새로 설치된 안전 기술에 대해서는 통합 안전 솔루션을 적용하지 않는 것으로 의식적인 결정을 내렸습니다. “Peelmaster”에 포함: 이 오스트리아 회사가 보유한 다른 모든 기계와 마찬가지로 안전 센서 기술 PSEN과 결합된 새로운 유형의 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ가 안전 컨셉을 위한 이상적인 솔루션으로 등장했고, 현재 성공적으로 구현되어 있는 상태입니다.
릴레이를 통해 안전 표준 확립
안전의 심장과도 같은 myPNOZ
myPNOZ는 Advanced Engineering이 찾고 있던 바로 그 모듈성을 제공합니다. 사용 가능한 확장 모듈을 추가함으로써 가드 락킹 및 라이트 커튼을 포함하거나 포함하지 않은 안전 게이트 스위치나 E-STOP 등 모든 어플리케이션을 기계에 적용할 수 있습니다. Advanced Engineering은 myPNOZ 뿐만 아니라 안전 스위치 PSENmag 및 PSENcode, 안전 게이트 시스템 PSENslock 또는 안전 라이트 커튼 PSENopt를 포함하는 센서 기술 PSEN도 사용합니다. 이 새로운 안전 표준은 동종 제품 중에서도 독보적인 “Peelmaster” 시트 리무버를 비롯하여 공급되는 모든 기계에 대해 믿을 수 있는 공정을 보장합니다. 기계를 정확히 설정하기만 하면 1퍼센트 미만의 극히 낮은 오류율이 보장되는 것입니다! “필러(Peeler)”의 고정밀 공정은 최대한 세부적으로 설계되었으나 무엇보다도 신뢰성이 뛰어나고 필츠 안전 패키지를 통해 성능이 보장됩니다.
한 눈에 보는 장점
- 비용 최적화 솔루션: 단 하나의 안전 릴레이로 필요한 기능 범위를 커버할 수 있습니다.
- 최고의 유연성: myPNOZ의 확장 모듈이 모든 어플리케이션의 구현을 가능하게 합니다.
- 안전 센서 기술 PSEN과 결합된 myPNOZ는 모든 기계에 대해 개별 맞춤형 안전 표준을 구축합니다.
고객 의견
우리가 가장 역점을 두는 요인은 단순성입니다. myPNOZ는 우리가 필요로 하는 모듈성을 정확히 제공합니다. 따라서 하나의 릴레이와 제공되는 확장 모듈로 모든 어플리케이션을 구현할 수 있습니다. 우리의 요구 조건을 완벽하게 만족하는 안전 표준을 구축할 수 있습니다.
Advanced Engineering Industrie Automation 정보
오스트리아 소재 회사인 Advanced Engineering Industrie Automation의 할라인 지점에 근무하는 직원은 25명에 불과하지만, 조립과 시운전을 비롯하여 제어, 시각화, SCADA, ERP(엔터프라이즈 리소스 플래닝) 연결 등을 위한 소프트웨어 프로그래밍을 통해 기계전자 기술 개발과 설계부터 자동화 기술까지 모든 핵심 기술을 사내에서 취급하고 있습니다. 다양한 필러 버전과 더불어, 기계 포트폴리오에는 전체 생산 라인의 자동화를 위한 라인 컨트롤러를 비롯하여 로봇 암, 버퍼 시스템 등을 통해 PCB 제품을 자동으로 로딩, 언로딩, 핸들링하는 장치도 포함됩니다.
어플리케이션에 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]