Brau Union Österreich에게 있어 “안전 제일”은 제1의 운영 원칙입니다. 기존 공장과 작업 공정에서는 정기적으로 안전 점검을 실시합니다. 여기에는 재사용 가능한 배럴의 세척 및 충전 공장이 포함됩니다. 이 공장은 1993년에 가동에 들어가 맥주 잔여물을 세척하고 시간당 최대 700개 배럴을 재충전해 왔습니다. 필츠는 Brau Union을 도와 컨트롤러 개조의 일환으로 기계에 대한 개입 옵션을 재평가 및 검증했습니다. 필츠는 또한 준수해야 할 현재 표준에 대한 컨설팅부터 기존의 안전 장비 및 E-STOP 체인에 대한 검토에 이르는 과정을 통해 잠재적 위험원을 분석한 후 적절한 인터록 장치와 공장 맞춤 안전 컨셉을 추천했습니다.
개조 지식 활용
“안전 제일”
실용성도 보장
배럴 세척 및 충전 공장에서는 보호벽 일부를 쉽게 제거할 수 있어야 합니다. 그래야 유지보수 직원은 정비 작업을 위해 지게차를 이용하여 중앙에 위치한 배지 분배기로 진입할 수 있습니다. 이러한 요건을 충족하기 위해 모바일 가드레일을 사용하기로 결정했습니다. 또한 솔루션에는 새로운 접근 관리 시스템이 포함되어 있어, 자격 있는 운영자만이 시정된 결함을 확인하고 시스템을 다시 가동시킬 수 있습니다. 원래의 라이트 커튼은 가드레일로 교체되었습니다. Brau Union은 정해진 대책을 포함한 잠재적 위험 요소 분석부터 국제 안전 지침 및 EN ISO 13849, IEC 62061, IEC 61508 등의 규격에 따른 구현 및 안전 관련 검증까지 필츠의 컨설팅 포트폴리오를 최대한 이용했습니다.
한 눈에 보는 장점
- 전체 서비스 포트폴리오: 위험 분석 및 개조 수행부터 검증까지
- 안전한 유지보수: 이 공장은 안전과 관련된 모든 최신 규정을 지키고 있습니다.
- 안전성 및 실용성: 모바일 가드레일을 통해 보다 쉽게 기계에 접근할 수 있습니다. 현대적인 접근 관리 시스템은 필수적으로 요구되는 안전성과 보안성을 제공합니다.
고객 의견
“우리는 안전에 대해 계속 배우고 있지만, 매일 안전과 관련된 일을 확인하고 관련 법규를 모니터링하지 않으면 최신 상태를 유지하기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 안전에 전문가이자 노하우를 갖고 있는 필츠를 신뢰하는 것입니다.”
Brau Union Österreich에 대한 정보
Brau Union Österreich는 매년 총 500만 헥토리터 이상의 맥주를 공급합니다. 그 중 약 5분의 1은 포트폴리오 측면에서 이 기업 그룹의 가장 큰 양조장인 비젤버그에서 나옵니다. 하이네켄 그룹 내에서 오스트리아 비젤버그는 대부분의 더블 제로 음료 즉, 알코올 0.0퍼센트 맥주를 생산하는 지역입니다. 전체적으로 비젤버그 공장의 제품은 130가지 종류의 패키징에 주입할 수 있습니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 서비스
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]