브레이크 제어 장치

안전 릴레이 PNOZ s50 – 안전 브레이크 제어

안전 릴레이 PNOZ s50

안전 브레이크와 정지 유지 브레이크 적용 분야에는 신뢰할 수 있는 브레이크 감시가 필요합니다. 이렇게 함으로써 사용자에게 발생할 수 있는 잠재적 위험을 제거할 수 있습니다(드라이브의 전원이 차단된 상태도 포함). 필츠는 독립형 안전 릴레이 PNOZ s50을 출시함에 따라 안전 브레이크 2개를 EN ISO 13849-1의 PL e 범주까지 제어할 수 있는 경제적인 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.

안전 릴레이 PNOZ s50에서는 한시적인 과여기 현상이 발생한 후에 전압이 감소하게 되는데 이에 맞추어 변수를 설정할 수 있습니다. 결과적으로 환기 시간이 단축되어 어플리케이션의 에너지 효율을 더 높일 수 있습니다. 한편으로는 안전 브레이크 제어를 이용해 비상 상황에서 신속한 스위칭이 가능합니다. 다른 한편으로는, 일반 작동 시에 느리고 마모율 낮은 스위칭을 통해 유지보수 필요를 줄입니다.

안전 및 비접촉식 제동 - 이점

  • 두 개의 브레이크(정지 유지 브레이크 또는 안전 브레이크)가 작동 중일 때 EN ISO 13849-1의 PL e까지 안전 극대화
  • 안전 브레이크 1개당 최대 4.5 A의 비접촉식 기술로 즉각적인 반응 및 지속 가능한 솔루션 구현
  • 마모 없는 제동
  • 전력 회로를 신속하게 또는 천천히 정지할 수 있으므로 높은 수준의 안전은 보장하면서 브레이크 마모는 적음
  • 디스플레이를 통한 신속한 진단
  • 안전한 디지털 입력 덕분에 제조사에 구애 받지 않는 브레이크 제어

안전 릴레이 PNOZ s50의 특징

안전 릴레이 PNOZ s50의 특징
  • 회전식 손잡이를 이용한 단순한 메뉴 이동
  • 설정 파라미터와 진단 메시지가 디스플레이에 표시됨
  • 각 4.5 A에 24 V DC용 두 개의 2-pin 전자적 디지털 출력을 가지는 안전 릴레이
  • 일시적인 과여기에 뒤이은 전압 감소를 통한 사이클 타임 감소

연직하중 축에서의 적용 분야

안전 릴레이 PNOZ s50은 많은 분야에서 브레이크를 안전하게 제어하기 위한 용도로 사용할 수 있습니다. 여기에는 무대 기술, 공작 기계, 프레스 브레이크, 패키징 기계, 테스트 스탠드 기술, 재료 취급 기술, 에너지 및 환경 기술 등이 포함됩니다.

Z축이 있는 기계

다음은 Z축이 있는 기계의 예입니다.

  • 적재 및 하적 갠트리
  • 팔레타이저
  • 밀링 기계
  • 로봇 축
  • 리프팅 장치
  • 밸브/공압/유압 장치가 포함된 기계
  • 윈치
연직하중 축에서의 적용 분야

윈치를 사용하는 무대 기술 적용 분야

어떤 적용 분야에서는 정지 유지 브레이크와 함께 두 번째 브레이크를 보호해야 하는 경우도 있습니다. 예를 들어, 무대 기술에서 윈치는 듀얼 브레이크로 작동합니다. PNOZ s50은 접점을 이용하지 않고도 두 개의 강력한 브레이크를 안전하게 제어할 수 있습니다.

윈치를 사용하는 무대 기술 적용 분야

시저(scissor) 테이블 적용 분야

시저(scissor) 테이블은 연직하중 축을 가지는 리프팅 장치입니다. 이 장치는 자동차 생산의 최종 조립 과정 등에 사용됩니다. 직원이 수직축 상에서 작업할 때는 기계류 지침의 다양한 규정이 적용됩니다.

시저(scissor) 테이블 적용 분야

필츠 제품군: 브레이크 제어 장치

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드