필츠는 “신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)”를 위해 작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode를 사용해 안전과 보안 기능을 단일 시스템으로 제공합니다. 이 기기에서는 기능적으로 안전한 작동 모드 선택 및 공장과 기계류에 대한 접근 권한 제어가 가능합니다. 따라서 부정확한 작동과 무단 조작을 방지하여 사람과 기계를 보호합니다. 개별 요구에 맞는 완벽한 솔루션을 찾을 수 있도록 제품에는 원스톱 안전 및 보안 솔루션을 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소가 포함되어 있습니다.
작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode
안전 및 보안 기능을 단일 시스템에 구현
PITreader를 사용한 진입 및 접근 권한
PITreader를 이용하여 공장과 기계류에 대한 접근 권한 관련 작업을 구현할 수 있습니다. 옵션으로는 간단한 활성화와 사용자 인증부터 복잡한 권한 매트릭스와 회사별 코딩에 이르기까지 다양합니다. PITreader는 독립 실행형 기기로 사용하거나 필츠 컨트롤러와 조합하여 유연하게 사용할 수 있습니다. RFID 기술을 사용하는 트랜스폰더 키는 자유롭게 쓰기 가능한 버전 또는 권한이 고정 및 저장된 버전으로 제공됩니다. 물론 적절한 소프트웨어 도구를 사용하여 PITreader 키와 PITreader 설정을 빠르고 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다.
PITreader S
PITreader S는 OPC UA 규격의 통합도 지원합니다. 한편으로는 이를 통해 서버와 클라이언트 간 통신 보안이 향상됩니다. 다른 한편으로 PITreader S는 OPC UA를 지원하는 다른 제조업체 시스템까지 연결 옵션을 확장하므로 보안이 강화되고 접근 권한 기능의 사용성도 개선됩니다. 인증을 사용한 최적의 안전 게이트 보호를 위해 PITreader S를 푸시버튼 유닛 PITgatebox에서도 사용할 수 있습니다.
PITreader 키 – 보다 간편한 핸들링을 위한 새로운 색상
PITreader 키 – 보다 간편한 핸들링을 위한 새로운 색상
일반 PITreader 키가 이제 6가지 신규 색상으로 제공됩니다. 그 결과 판독 유닛 PITreader용 트랜스폰더 키를 한눈에 구분할 수 있으며 현장에서 훨씬 간편하게 취급할 수 있습니다. RFID 키는 자유롭게 프로그래밍할 수 있으므로 개별 색상에 어떤 기능을 할당할지는 전적으로 사용자에게 달렸습니다. 따라서 다양한 기계 유형, 기능, 영역, 심지어 작동 모드에 어떤 색상을 할당할지 결정할 수 있습니다.
PITreader 카드 유닛 - 카드 및 스티커 형식의 새로운 RFID 트랜스폰더 덕분에 유연성 향상
PITreader 카드 유닛 - 카드 및 스티커 형식의 새로운 RFID 트랜스폰더 덕분에 유연성 향상
PITreader (S) 카드 유닛은 PITreader (S)가 지원하는 것과 동일한 광범위한 적용 분야에 사용할 수 있습니다. 그러나 트랜스폰더 유형은 새로운 것입니다. 여기에는 PITreader 카드 및 PITreader 스티커를 포함한 카드 또는 스티커 형식의 RFID 트랜스폰더가 있습니다. 회사의 기존 RFID 기반 카드와 이미 친숙한 PITreader 키도 인증에 사용할 수 있으므로 훨씬 유연하게 트랜스폰더를 선택할 수 있습니다.
PITreader 카드의 스마트한 특징 중 하나는 투명 창입니다. 따라서 카드가 기계에 꽂혀 있을 때도 PITreader의 LED 상태 표시기를 항상 확인할 수 있습니다. 물론 접근 권한 및 안전 작동 모드 선택을 위해 PITreader 카드 유닛을 PITmode flex 또는 PITmode flex visu는 물론 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 또는 자동화 시스템 PSS4000과 결합하여 사용할 수도 있습니다.
여러분의 요구 조건에 맞는 솔루션을 찾아보세요!
접근 권한
안전 작동 모드 선택 및 접근 권한
PITmode를 사용한 작동 모드 선택 및 접근 권한
PITmode fusion – 모듈형 작동 모드 선택 시스템
PITmode fusion은 작동 모드 선택 시스템의 모듈형 버전으로, 타사 안전 컨트롤러 사용 시 사용됩니다. 이 시스템은 판독 유닛 PITreader와 별도의 평가 유닛(안전 평가 유닛 – SEU)으로 구성되어 있습니다. 이 안전 평가 유닛은 선택한 작동 모드를 평가하고 기능적으로 안전한 방식으로 최대 5가지 작동 모드 간을 전환합니다. 작동 모드는 기존 버튼이나 작동 요소 PIT oe 4s를 사용해 선택할 수 있습니다. 물론, PITreader의 접근 권한 기능 전체를 사용할 수도 있습니다.
PITmode flex
PITmode flex는 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 또는 자동화 시스템 PSS 4000의 사용자를 위한 솔루션입니다. 여기서도 PITreader를 판독 유닛으로 사용합니다. 물론 접근 권한과 관련된 전체 기능이 포함되어 있습니다. 작동 모드의 안전 평가는 PNOZmulti 2 및 PSS 4000에 이미 통합되어 있는 소프트웨어 블록을 사용해 수행됩니다. 따라서 별도의 평가 장치가 필요하지 않습니다. 작동 요소 PIT oe 4s 또는 버튼으로 작동 모드를 선택할 수 있습니다.
PITmode flex visu
PITmode flex visu는 기본적으로 PITmode flex와 동일한 기능을 제공하지만 작동 모드를 선택하는 방식에서 차이가 있습니다. 푸시버튼을 사용하는 대신, PASvisu의 PMIvisu 패널을 터치하여 작동 모드를 선택합니다.
PITmode – 컴팩트한 올인원 장치
PITmode는 작동 모드 선택을 위한 푸시버튼과 안전 평가 유닛이 하나의 장치에 통합된 컴팩트한 올인원 장치입니다. 작동 모드 및 권한은 LED를 이용해 안전하게 표시됩니다. 개별적 키 코딩은 무단 조작을 방지합니다. 또한 세계 어디서나 사용할 수 있도록 작동 모드 선택 스위치에 공작기계 픽토그램을 옵션으로 지원합니다.
작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode의 장점
- PL d에 따른 자가 모니터링을 통해 기능적으로 안전하게 작동 모드 전환
- 접근 권한 제어
- 업체별 코드 사용으로 높은 수준의 무단 조작 방지
- 내장 웹 서버로 PITreader와 트랜스폰더 키 구성
- 키에서 읽기/쓰기 및 데이터 저장
- 코딩을 통해 PITreader에 트랜스폰더 키 티치인
- 키에서 데이터 영역 차단/잠금
- 사전 설치된 그룹 기반 권한 관리
- 통합된 사용자 관리
- 사용자 정보를 위한 멀티컬러 LED 링
PITreader용 소프트웨어
PITreader 웹 서버
이 통합형 웹 서버를 사용하면 사용자 데이터와 권한을 포함한 PITreader key 트랜스폰더 키는 물론 모든 기타 중요한 PITreader 설정을 장치에서 직접 간단히 프로그래밍할 수 있습니다. 따라서 PITreader 시운전, 인터페이스 구성은 물론 해당되는 경우 OPC UA 서버 연결도 빠르게 완료할 수 있습니다.
PIT 트랜스폰더 매니저(PTM)
PITreader key의 트랜스폰더 키, 사용자 설정, 차단 목록 및 사용자 데이터를 PIT 트랜스폰더 매니저에서 그래픽 인터페이스를 사용해 빠르고 쉽게 관리할 수 있습니다. 미리 구성된 템플릿을 사용하여 단지 몇 단계만에 PITreader key에 개별 사용자 권한을 기록할 수 있습니다. 또한 사용자를 개별적으로 생성할지 가져오기 기능을 사용하여 통합할지 선택할 수 있습니다. 통합 데이터베이스로 직접 정보를 읽어오는 기능을 활용해 보세요.
사용자 인증 서비스 (UAS)
사용자 인증 서비스(UAS)를 사용하여 PIT 트랜스폰더 매니저와 같은 관리 시스템을 물리적인 PITreader 접근 시스템에 연결할 수 있습니다. 이 조직 레벨 서비스는 모든 “트랜스폰더 키 사용자”의 모든 권한을 관리하고 중앙 권한 부여 데이터베이스를 통해 권한을 평가합니다. 이 데이터베이스는 “PIT 트랜스폰더 매니저”에서 가져오며 아주 간단히 설치할 수 있습니다. UAS는 차단 목록과 같은 전역 기능을 네트워크로 연결된 모든 PITreader 유닛에 배포합니다. 현재 상태와 자세한 진단 정보가 UAS 관리자에게 명확히 제공됩니다. 물론, PITreader와 UAS 간의 통신은 HTTPS를 통해 안전하게 보호됩니다.
자세한 정보:
필츠 제품군
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]