모듈형 안전 릴레이 myPNOZ 이용
2023. 1. 25.
패키징 기계의 판지 공급 안전 모니터링
패키징 솔루션은 무엇보다도 가장 중요한 한 가지 작업을 성공적으로 수행해야 합니다. 바로 작업자를 안전하게 보호하는 것입니다. 판지 투입을 모니터링하는 것도 마찬가지입니다. 이 경우, 재료 투입구가 비어 있을 때 기계 안으로 손을 뻗었다가는 부상을 입기 때문에 그러한 상황을 예방하는 것이 대단히 중요합니다.
이런 경우를 위해 필츠는 EN ISO 13849-1의 PL d/Cat. 3 또는 EN/IEC 62061의 SIL CL 2까지 TÜV 인증 솔루션을 제공하며, 이에 따라 포장 재료의 투입을 안전하게 모니터링하도록 탄력적으로 조립하고 조정할 수 있습니다. 사용자는 모든 필수 안전 예방 조치를 충족한다고 확신할 수 있습니다. 두 개의 광학 센서가 판지 매거진의 투입부를 모니터링합니다. 매거진에 적재된 판지가 부족하면 센서는 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 이 상태를 보고합니다. 그리고 판지를 보충하여 생산을 다시 시작할 때까지 기계가 정지합니다.
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ와 두 개의 광학 센서를 이용한 솔루션의 장점
- myPNOZ Creator 유형 코드를 사용하여 사전 구성을 불러올 수 있음: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700(반도체 출력) 또는 myPNOZ.03.CKA360AB000XD700(릴레이 출력)
- 플러그 앤 플레이: 전원 연결 시 즉시 사용 가능
- 유연성: 추가 안전 기능을 모니터링해야 할 때 간단한 조정으로 가능
- 간편성: 기존 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있음
자세한 정보:
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?