2023. 8. 28.

시스템 릴리스 PSS 4000 1.25 – 키-인-포켓 솔루션

키-인-포켓 솔루션은 시스템 릴리스 1.25인 자동화 시스템 PSS 4000에서 사용할 수 있습니다. 여기서 모든 새로운 제품에 대한 개요를 확인하실 수 있습니다.

무단 재가동으로부터 보호하는 유지보수 안전 보호 시스템 “키-인-포켓” 이제 소프트웨어 플랫폼 PAS4000에서 펑션 블록 및 구성요소로 제공됩니다.

유지보수 시 직원을 위험으로부터 보호하세요! 필츠의 “키-인-포켓” 솔루션을 사용하여, 사람들이 위험 구역에 남아 있는 상태에서 기계류가 예기치 않게 재가동되는 것을 방지할 수 있습니다. 기존의 락아웃-태그아웃(LOTO) 시스템과 달리 유지보수 안전 보호는 관련 권한이 있는 RFID 키를 통해 순수한 전자 방식으로만 구현됩니다. 따라서 기계식 인터록 장치와 경고 태그는 필요하지 않습니다.

안전 컨트롤러 PSS 4000접근 권한 시스템 PITreader조합은 마지막 사람이 위험 구역을 벗어날 때까지 공장을 재가동할 수 없도록 보장합니다. 유지보수 안전 보호는 해당 권한을 가진 개별 프로그래밍된 RFID 키와 컨트롤러의 안전 목록을 사용해 활성화됩니다. 작업자들은 개인 트랜스폰더 키를 사용하여 안전 게이트에서 PITreader로 자신을 인증합니다. 이들의 보안 ID는 필츠 컨트롤러 PSS 4000의 안전 목록에 저장됩니다. 작업자는 기계가 정지했을 때 접근하여 작업을 수행할 수 있습니다. 이때 작업자는 트랜스폰더를 계속 소지하고 있습니다(“키-인-포켓”). 공장을 재가동하려면 모든 사람이 공장을 나간 후에 PITreader로 로그아웃해야 합니다. 그러면 해당 보안 ID안전 목록에서 제거됩니다. 목록이 비워지면 기계가 활성화되어 다시 작동 가능한 상태가 됩니다.

유지보수 안전 보호 “키-인-포켓” 기능은 필츠 컨트롤러 PSS 4000 (PSSu PLC)의 다음 펑션 블록과 구성요소를 사용해 구현됩니다:

  • 해당 PITreader에 대한 연결(최대 10개 PITreader 유닛을 안전 목록으로 관리).
  • 목록에 로그인하는데 필요한 최소 권한.
  • LED 푸시버튼 입력.
  • “로그아웃 조건” 관련 항목(사각지대 점검). 전체적인 시야 확보가 어려운 공장일 경우에는 EN ISO 13849-1 5.2.2에 따라 “사각지대 점검” 기능을 추가할 수 있습니다. 이 점검에서는 잘 보이지 않는 공장 내 구역을 육안으로 검사하는 것이 필요합니다. 그 후에야 기계를 재가동할 수 있습니다.
  • “활성화(빈 목록)” 출력 및 사각지대 점검. 
PSS 4000과 PAS 4000 소프트웨어

장점 개요

  • 작업자 인증 및 의도치 않은 (기계) 가동을 방지하는 안전 재가동 보호  
  • 인증: EN ISO 13849-1의 PLd Cat. 3과 EN 62061의 SIL CL2
  • 어느 기계에 누가 접근할 수 있는가에 대한 완전한 통제 및 추적 가능성(임시 권한 부여도 가능)
  • 최대 10개 PITreader 유닛을 안전 목록으로 관리.
  • 동시에 최대 20명까지 기계에 접근 가능.
  • 금속제 이송 시스템보다 훨씬 저렴하고 더욱 유연함
  • 트랜스폰더 키를 분실한 경우의 간단한 차단 및 재프로그래밍
  • EN ISO 13849-1 5.2.2에 따른 사각지대 점검: 마지막 사람이 공장을 재가동하기 전에 시야에 보이지 않는 지역을 확인하도록 “강제”할 수 있음.
  • 권한 있는 직원이 안전 목록 삭제 가능 - “키 목록 리셋”.
  • 반드시 진입한 게이트와 동일한 게이트를 통해서만 공장을 빠져나올 필요가 없음.
  • PASvisu를 통해 직접 안전 목록(예를 들어, 이름과 전화번호)을 보는 것이 가능.

자동화 시스템 PSS 4000

키-인-포켓: 로그인
키-인-포켓: 유지보수 작업
키-인-포켓: 로그아웃
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드