Haco의 유리 커피 병 패키징 최종 라인에 새로운 레이저를 통합하는 계획에는 어느 정도 위험이 수반될 것임을 예측할 수 있었습니다. 이는 이전에 사용했던 PNOZ X 안전 릴레이를 포장 라인의 높아진 요구 조건에 맞추어 조정할 수 없었기 때문입니다. 따라서 그 대신 확장 가능한 모듈형 솔루션을 사용해야 했습니다. 추가 요구: 공장은 거의 연중무휴 가동되기 때문에 중단 시간 및 이와 관련된 생산 손실을 가능한 한 최소로 유지해야 했습니다. 새로 도입된 간단한 구성, 주문 및 시운전 모드 덕분에 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ는 개별 요구 조건에 맞게 사용자 정의되고 거의 처음부터 가동되는 신속한 안전 솔루션을 Haco에 제공했습니다.
미래로 나아가는 라벨링!
조정 가능하며 즉시 사용할 수 있는 맞춤형 안전 솔루션
위험성 없는 병입 - 현재와 미래 모두 가능
이제 병입 공장의 턴테이블 운영자는 레이저의 위험 요인뿐만 아니라 드라이브의 위험한 오버런으로부터도 보호를 받습니다. 이중 채널 비상 정지 입력 및 안전 게이트 시스템 PSENmlock의 OSSD 신호가 myPNOZ를 통해 서로에게 직접 연결되어, 전원이 켜진 턴테이블을 포함한 액추에이터 기술과 레이저로 이루어진 안전 구역을 형성합니다. 필수 기능은 myPNOZ Creator를 통해 입력 및 주문되었습니다. 턴테이블의 워크스테이션을 보호하는 데에는 총 5개 모듈이 필요했습니다. 즉, 사용된 비상 정지 푸시버튼의 안전 회로를 담당하는 헤드 모듈, 안전 게이트 시스템용 추가 입력 모듈 그리고 액추에이터 기술을 위한 3개의 출력 모듈입니다. 병입 라인의 요구 조건이 향후에 변경되면 언제든 유연하게 myPNOZ를 조정할 수 있습니다.
한 눈에 보는 장점
- 안전 솔루션은 거의 처음부터 운영되므로 변환에 관계 없이 높은 생산성을 제공합니다.
- 병입 라인 업데이트를 위한 기능을 온라인 도구 myPNOZ Creator를 통해 정교하게 구성할 수 있습니다.
- 향후 언제든 확장 및 조정할 수 있는 myPNOZ가 포함된 모듈형 안전 솔루션
고객 의견
“안전 릴레이 myPNOZ는 당시 우리가 찾고 있던 바로 그것이었습니다. 사실상 어떤 중단 시간도 없이 통합할 수 있는 적절한 솔루션이었습니다! myPNOZ는 우리에게 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있는 새로운 기회를 열어 주었습니다. “필요한 기능에 대해서만 결제(pay-what-you-need)”하는 방식은 최적의 비용-편익 비율을 보장합니다.”
Haco AG 정보
스위스의 Gümligen에 위치한 Haco AG는 Haco Holding AG의 계열사로서 직원 수는 약 1,600명입니다. Haco Group은 11개 회사로 이루어져 있으며, 유럽, 아시아, 북미 지역에 14개 지점을 갖고 있습니다. 1922년에 설립된 이 그룹은 스프, 즉석 식품, 시리얼 바, 인스턴트 음료, 커피 등의 간편 제품을 포함한 커스텀 푸드 제품을 전문적으로 생산합니다. Haco Holding AG는 창조, 혁신, 강력한 고객 중심주의를 표방하며 공장 유지보수, 조정 및 최적화를 대부분 직접 수행하고 있습니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]