식품 및 음료의 안전
기계류 안전에 대한 사용자 요건
기계류 안전에 대한 Pilz의 경험
전세계적으로 선도적인 식음료 제조업체 중 많은 회사가 Pilz에 의존하고 있습니다. Pilz는 회사들이 높은 가요성 및 자산 활용도를 달성하며서도 안전이라는 목표를 충족시킬 수 있도록 도와드립니다.
- 본사의 서비스를 사용하고 국제 "ISO” 및 "-IEC”표준뿐만 아니라 ANSI/PMMI B155.1 등과 같은 관련 표준을 적용함으로써 비용 효율적으로 안전을 달성하면서도 귀사의 공장 환경에 맞게 많은 지역에서 다양한 제품을 생산할 수 있도록 보장해 두립니다.
- 예를 들면 위험 평가 및 안전 검증 등과 같은 본사의 서비스를 이용하여 귀사의 공장 및 기계류의 장애 가능성를 명확하게 확인하여 맞춤형 솔루션을 제작해 드립니다.
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]