PLC 제어 시스템과 I/O 시스템용 소프트웨어

플랜트와 기계류의 프로그래밍 및 구성

PLC 제어 시스템과 I/O 시스템용 소프트웨어

또한 각각의 제어 솔루션에 맞는 소프트웨어를 제공해드립니다. 직관적으로 쉽게 소프트웨어를 이용할 수 있을 뿐만 아니라, 귀사의 어플리케이션을 완벽하게 개괄적으로 표시해 줍니다.

자동화 시스템 PSS 4000용 소프트웨어 플랫폼 PAS4000은 PSSuniversal PLC와 PSSuniversal multi 컨트롤러의 프로그래밍과 구성에 적합한 도구입니다. PSSu 도구는 분산형 I/O 시스템 PSSuniversal을 위한 구성 가이드 역할을 수행합니다.

시스템 도구 PSS WIN-PRO는 제어 시스템 PSS 3000의 프로그래밍과 설계 과정을 지원하는 광범위한 소프트웨어 기능 블록을 제공합니다.

설계부터 제대로 된 자동화 소프트웨어 - 장점

  • 자동화 기능을 간편하게 프로그래밍하고 구성
  • 설계부터 제대로 된 사용자 인터페이스로 직관적 조작 가능
  • 최적의 사용성을 통해 명료하게 구조화된 프로젝트 관리
  • 효율적인 프로그래밍을 위한 강력하고 유연한 소프트웨어
  • 지속적인 개발 노력으로 항상 첨단 수준 유지
  • 하드웨어에 구애 받지 않는 프로그래밍 가능
  • 플랜트 및 기계류의 제어 기능에 대한 최적의 표시
  • 다수의 언어로 제공
설계부터 제대로 된 자동화 소프트웨어

모든 제어 기능을 위한 효율적인 엔지니어링

엔지니어링 소프트웨어 PAS4000은 PSSuniversal PLC와 PSSuniversal multi 컨트롤러의 프로그래밍과 구성에 사용됩니다. PSSu 도구를 사용하여 분산형 I/O 시스템 PSSuniversal을 구성할 수 있습니다. PSS WIN-PRO는 PSS 3000 제어 시스템의 설계와 프로그래밍을 지원합니다. 하지만 이 제어 시스템은 필츠 제품 범위에서 철수되는 중입니다. PSS WIN-PRO와 PSS 3000 기능 블록은 귀사가 PSS 3000 제어 시스템을 사용하는 한 계속해서 소프트웨어로 이용할 수 있을 것입니다.

모든 제어 기능을 위한 효율적인 엔지니어링

제품 범위: PLC 컨트롤러와 I/O 시스템 소프트웨어

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드