포괄적 조언 = 높은 효율성

사출 성형 전문기업인 Waldorf Technik의 핵심 역량은 효율적이며 생산성 높은 모듈형 자동화 솔루션으로, 이 솔루션은 고객 요구사항에 정확히 부합하고 최대의 안전성을 제공하도록 맞춤 설정됩니다. 이러한 모듈형 기계에 CE 마크는 필수적입니다. CE 마크는 플랜트 전체가 기계류 지침 2006/42/EC의 보건 및 안전 요구사항을 충족한다는 것을 보여줍니다. Waldorf는 많은 규정이 얽혀있는 까다로운 위험성 평가 및 유효성 검사 프로세스를 수행하도록 필츠에 의뢰했습니다. 그리하여 서비스 전문기업으로서 필츠가 전체 적합성 절차를 책임지고 진행하게 되었습니다. 

안전하게 관리되는 모든 인터페이스

시작은 까다로웠습니다. Waldorf Technik의 생산 공장에서는 효율적으로 상호 연결된 광범위한 플랜트 모듈 간에 다양한 잠재적 위험이 드러났습니다. 회사는 각 인터페이스의 위험을 예측하고 위험 저감 조치를 수행해야 했습니다. 특별한 난제: 함께 포함하여 테스트해야 할 타사 인터페이스도 있었습니다. 궁극적으로 적합성 평가는 정확해야 하며, 여기에는 고객사 부지의 전체 플랜트에 대한 CE 마킹도 포함됩니다. Waldorf Technik은 필츠가 신뢰할 수 있는 조력자임을 알게 되었습니다. 필츠는 위험성 평가부터 유효성 검사에 이르기까지 전체 적합성 평가 절차를 진행합니다. Waldorf Technik에게 이는 고객에게 확실한 보증을 제공하는 것일뿐 아니라 요구사항도 효율적으로 구현할 수 있음을 의미합니다. 20가지 프로젝트가 이미 공동으로 구현되었습니다. 그 중 6가지는 기획 단계에 있습니다.

한 눈에 보는 장점

  • 중요 시간 절약 요소: 필츠 덕분에 Waldorf Technik은 모든 적합성 평가 절차에서 벗어날 수 있습니다.
  • 필츠가 가진 높은 수준의 기술 역량과 규격에 대한 이해 덕분에 고객사는 양질의 안전을 누립니다.
  • 필츠는 적합성 평가 절차에 대한 책임을 맡아 자체 서명으로 적합성을 확인해 줍니다.

고객 의견

필츠는 고객이 안전하고 운영하기 쉬운 플랜트를 인수받을 수 있도록 모든 경우에 대한 보증을 제공합니다. 동시에, 프로젝트를 성공적으로 진행할 수 있도록 항상 인도해주는 유자격 컨설턴트가 있다는 사실은 항상 든든한 의지가 됩니다.

Thomas Kocinski, Waldorf Technik의 프로젝트 경영팀 책임자

Waldorf Technik GmbH 정보

Waldorf Technik GmbH의 본사는 독일 Hegau의 Engen에 위치하며 종업원 수는 약 150명입니다. Waldorf Technik GmbH는 특히 의료 기술과 의료 분야에서 사출 성형 부품의 제거 및 추가 가공을 위한 맞춤형 자동화 솔루션을 개발하고 구축하는 기업입니다. 이들은 Hahn Group 산하의 기업으로서 공장에서 피펫 팁, 페트리 디쉬, 반응 용기, 채혈관, 큐벳과 같은 제품을 생산합니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?