South Korea | 한국어

구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti

구성가능한 안전 시스템!

구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti

구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti는 2002년에 시장에 출시되었고 현재 수많은 곳에서 사용되고 있습니다. 이것은 한 플랜트 또는 기계에서 여러 가지 안전 기능을 구현하는 데 사용할 수 있습니다.

PNOZmulti는 모듈형 구조여서 플랜트 또는 기계류의 크기에 맞게 조정이 가능합니다. 속도 또는 정지 모니터, 안전 아날로그 입력 모듈, 다양한 베이스 유닛 등 각종 모듈을 사용하여 고도로 유연하게 적용할 수 있습니다. 안전 시스템은 다기능적이고 임의로 구성 가능하며 수많은 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야에 맞춰 제작할 수 있습니다.

PNOZmulti는 E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어, 양수 조작 등의 안전 기능을 감시합니다. 구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti는 모든 기계 유형에 맞는 국제 안전 규격입니다!

2세대 PNOZmulti 소형 컨트롤러를 이미 알고 계십니까? 성공 스토리는 계속됩니다!

고객이 얻는 혜택

  • 네 가지 이상의 안전 기능을 적용하는 데 이상적
  • 직관적 소프트웨어 도구 덕분에 모든 엔지니어링 단계에서 절약 가능
  • 간단한 진단으로 시스템 중단 시간 단축
  • 국내외 인증
고객이 얻는 혜택

안전 시스템 PNOZmulti의 특징

안전 시스템 PNOZmulti의 특징
  • 다양한 요구 조건에 맞는 다수의 베이스 유닛 제공: 단독형 또는 모듈형 및 확장형, 험한 산업 환경, 시리얼 또는 ETH 인터페이스와 함께, 프레스 사용 또는 버너 제어용 특수 버전
  • 반도체 또는 릴레이 출력 단자를 포함한 출력 모듈
  • 모션 감시용 안전 속도 모니터
  • PNOZmulti 베이스 유닛을 안전하게 연결하거나 분산형 모듈 PDP를 연결하는 데 사용되는 링크 모듈
  • 상위 레벨의 필드버스 시스템에 연결하기 위한 필드버스 모듈
  • 안전 기능을 만들기 위한 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator

용도 - 안전하고 경제적

다양한 산업에서 수많은 용도에 구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti를 사용하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 안전 및 자동화 기능의 지능적 연결, 모듈형 컨셉 그리고 단순한 구성은 시스템이 가장 단순한 기계부터 분산형 플랜트까지 모든 부분을 제어할 수 있음을 의미합니다. PNOZmulti는 유연성이 뛰어나서 사용자의 기기에 맞게 수정할 수 있습니다.

용도 - 안전하고 경제적

제품 범위: PNOZmulti

2세대 PNOZmulti 소형 컨트롤러를 이미 알고 계십니까? 성공 스토리는 계속됩니다!

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr