필츠의 안전 컨셉은 여러분의 개별적인 요구사항을 기준으로 합니다. 필츠가 시도하고 시험한 방법을 적용한 안전 컨셉은 생산성에 영향을 주지 않고도 작업자 또는 유지보수 직원 및 기계 사이의 상호작용이 안전하게 이루어지도록 보장합니다.
기계류를 위한 안전 컨셉
안전과 생산성을 통합하세요.
기계류 안전으로 가는 두 번째 단계: 안전 컨셉
사용자의 요구 사항
지능적이고 비용 효율적인 안전 컨셉
제조사로써 경쟁력을 유지하려면 새로운 기계를 사용하거나 기존 기계를 전환할 때 효과적이고 실행 가능한 안전 컨셉이 필요합니다. 이러한 개념은 기계의 생산성을 제한하지 않아야 합니다.
여러분의 요구사항에 개별적으로 맞춤화된 안전 컨셉이 필요합니다. 물론 이러한 개념의 구현 시 불필요한 추가 업무가 포함되지 않아야 합니다.
필츠의 서비스
안전 컨셉은 이미 수행된 기계 위험성 평가에 따라 기술 구현 시 상세한 솔루션 제안서를 개발할 때 필요합니다. 이를 통해 국내 및 국제 규격뿐만 아니라 여러분의 자체 표준에 따른 기계의 안전을 보장합니다.
필츠의 (기계류를 위한) 안전 컨셉은 다음 사항을 고려합니다.
- 고정 및 이동식 가드 사용
- 안전 관련 공장 및 기계 컨트롤러의 구현
- 전자, 유압, 공압 및 기타 잠재적 에너지원의 안전한 정지 및 종료를 위한 장치
- 위험 구역에 있는 작업자 감지
- 안전 관련 조치 또는 안전 기능을 위한 필수 퍼포먼스 레벨(PLr)의 정의.
한 눈에 보는 장점
- 규정 준수 및 안전
- 공장 및 기계의 생산성 개선
- 안전 구현 시 필츠의 실용적인 엔지니어링 경험의 혜택을 받음
- 작업자와 기계 간 상호작용의 최적화
- 복잡성과 비용의 감소
- 공장 및 기계류의 최적화된 유지보수 작업 범위
기계류 안전으로 가는 다음 단계
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]