프레스를 위한 신뢰성 있는 안전 기술은 유연하고 강력할 뿐 아니라 경제성도 갖추어야 합니다. 필츠는 프레스를 안전하게 설치하고 개조할 수 있도록 도와드리며 안전한 작동을 보장합니다. 성형 기술의 경험 많은 파트너로써 필츠는 프레스 안전을 보장할 수 있도록 전체 기계 수명 주기에 걸친 새로운 설계 및 개조 방법을 안내해 드리고 있습니다.
프레스
안전 관련 장비, 프레스 업그레이드 및 운영
프레스 안전을 위한 새로운 표준 시리즈 EN ISO 16092!
표준 시리즈 EN ISO 16092는 4개 부품으로 구성되어 있습니다. 1부에서는 모든 프레스에 적용되는 안전 측면에 대해 설명합니다. 2부에서는 기계 프레스, 3부는 유압 프레스, 4부는 공압 프레스에 관해 다룹니다. 기계류 지침에 따라, 프레스에는 부록 IV의 규정이 일부 적용됩니다. 다시 말하면, 프레스는 특히 조율된 EN 표준을 토대로 하는 특별 적합성 절차가 포함된 "위험 기계류"로 분류됩니다. EN ISO 16092 1부 및 3부는 2019년 3월 이후 조율되었습니다. 과도 기간은 EN 692 및 EN 13736의 경우 2021년 9월에 종료되고 EN 693의 경우에는 2021년 3월에 종료됩니다.
- EN ISO 16092-1 공작기계 공구 안전 - 프레스 - 1부: 일반 안전 요건
- prEN ISO 16092-2: 공작기계 - 프레스 안전 - 2부: 기계 프레스. 선행 표준: EN 692
- EN ISO 16092-3: 공작기계 안전 - 프레스 - 3부: 유압 프레스의 안전 요건. 선행 표준: EN 693
- prEN ISO 16092-4 공작기계 - 프레스 안전 - 4부: 공압 프레스. 선행 표준: EN 13736.
주요 변경 사항
- 개별 안전 기능의 수준은 얼마 전에 폐기된 EN 954-1에 따라 규정된 것이었습니다. 현재의 표준 시리즈에는 EN ISO 13849-1에 따른 필수 퍼포먼스 레벨이 적용된 요건이 포함되어 있습니다.
- 위험한 움직임을 시작하는 구동 유형은 접근성과 관련된 부분에서 전면적으로 개정 및 재평가되었습니다.
- 노이즈 측정에 대한 규정이 개정되었습니다.
- 표준 시리즈는 구동 유형 및 프레스 고유의 표준 규정에 관계없이 일반 조항이 포함된 상태로 발행되었습니다.
프레스 안전 부문에서 필츠는 무엇을 제공할 수 있습니까?
- 25년 이상 축적된 프레스 안전 경험
- 관련 최신 표준 포지션에 직접 접근할 수 있는 유럽 미러 위원회 DIN의 회원
- 모든 프레스 유형에 맞는 안전 솔루션: 위험성 평가부터 국제 규정 준수에 이르는 서비스 제공
- 해당 기계류에 대한 복잡한 기술 평가 및 측정 이행
- 프레스 개조를 비롯한 신규 기계 비즈니스
- 완전한 프레스 컨트롤러의 구현: 새 프레스 및 기존 플랜트의 리노베이션 모두 해당
- 제품: 안전한 프레스 제어를 위한 특수 모듈과 소프트웨어 블록이 포함된 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2 및 자동화 시스템 PSS 4000.
프레스 안전 - 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 실현 가능
PNOZmulti 2는 모듈형 안전 컨트롤러로서, 두 대의 기본 장치와 다양한 적용 분야에 사용할 수 있는 다수의 확장 모듈이 있습니다. 이 소형 컨트롤러는 특히 자유롭게 구성 가능한 소프트웨어 툴을 제공하여 사용이 편리합니다. 이 툴에서 직접 하드웨어 및 필수 소프트웨어 기능을 모두 구성할 수 있습니다.
필츠는 기계 프레스를 모니터링하기 위한 듀얼 폴 반도체 출력 모듈 PNOZ m EF 8DI2DOT를 개발했습니다. 이 모듈은 프레스 안전 밸브를 비롯하여 듀얼 폴 스위칭이 필요한 기타 액추에이터를 작동시키는데 사용됩니다. PNOZ m EF 8DI2DOT는 2개의 안전 출력과 8개의 디지털 입력을 갖추고 있으며, 그에 대한 필터 시간을 구성할 수 있습니다. 약 3ms의 짧은 사이클 타임과 8ms 이하의 빠른 반응 시간의 혜택을 볼 수 있습니다. 프레스 안전 기능은 PNOZmulti Configurator의 공인된 프레스 블록으로 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다!
새 프레스이든 프레스 개조이든 관계없이, 폭 22.5mm의 새 프레스 모듈은 어떤 제어 캐비닛에든 잘 맞습니다!
모든 유형의 프레스에 맞는 안전 솔루션 및 컨셉
수동으로 작동되는 독립형 작업장부터 전자동 프레스 라인에 이르기까지 필츠는 모든 유형의 프레스에 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 프레스 기술의 특수 요구사항에 맞도록 필츠는 전자 회전식 캠 기기를 개발했습니다. 이 기기는 자동화 시스템 PSS 4000과 함께 프레스의 생산성과 안전성을 동시에 강화합니다. 특히 프레스 브레이크의 경우, 필츠는 카메라 기반 보호 및 측정 시스템 PSENvip를 통해 생산성이 매우 높은 솔루션을 제공해 드릴 수 있습니다.
개조 – 구형 프레스의 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
사용 중인 프레스라도 견고한 환경에서 개조를 계획하고 실행한다면, 필츠의 전문가들이 기존의 구형 장비에도 최신의 컨트롤 및 안전 기술을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 편심 또는 유압 프레스는 견실한 기계적 기반 및 강한 내구성 덕분에 사용 수명이 길다는 특징이 있습니다. 개조가 완료되면 이들 프레스는 10 ~ 20년 이상 프레스 안전, 생산성 및 품질 요건을 충족시킬 수 있습니다.
프레스의 안전을 위한 필츠 솔루션의 장점
프레스 안전을 위한 필츠의 솔루션
- 뛰어난 가용성과 유연성을 제공하는 동시에 작업자와 기계의 안전 보장
- 최적화된 작업 절차와 최신의 제어 및 센서 기술을 통한 생산성 증대
- 작동 정지 및 고장 시간의 단축
- 전체 기계 수명 주기에 적용되는 서비스: 위험성 평가에서 CE 인증과 사용자 교육까지
- 국제 규범과 규격에 따라 승인된 안전 컨셉.
사용하는 공작기계에 맞는 안전 솔루션 및 컨셉에 대한 상세 정보를 읽어보세요.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]