자동화 시스템 PSS 4000

고객의 자동화를 간편화 합니다!

기계류 또는 플랜트 자동화를 위한 안전하고 쉬운 방법을 찾고 있습니까? PSS 4000 자동화 시스템은 원활한 생산을 위한 최적의 솔루션으로서 안전 및 자동화를 포함합니다! PSS 4000은 이미 다양한 산업의 수많은 어플리케이션에서 검증되었습니다.

사용자의 요구 사항에 맞게 자동화 시스템 PSS 4000을 개별적으로 조합할 수 있습니다. 여러 성능 레벨을 가진 제어시스템과 광범위한 I/O 모듈은 물론 시각화와 공학 소프트웨어로 이를 달성할 수 있습니다.

필요한 기능을 가진 컨트롤러와 I/O 모듈을 선택하십시오. 혁신적인 제어 기술, PAS4000을 이용한 쉬운 프로그래밍, PASvisu를 이용한 웹 기반 시각화 등 광범위한 옵션을 제공하는 시스템을 얻게 됩니다!

 

자동화 시스템의 장점

  • 전체 자동화 기술을 단일 시스템에 구현
  • 안전 및 자동화의 통합
  • Industrie 4.0용 솔루션
  • 멀티 마스터 원리에 따라 배포되는 제어 기능
  • PAS4000 소프트웨어를 사용한 단순 프로그래밍 및 구성
  • PASvisu 소프트웨어를 사용한 웹 기반 시각화
  • 실시간 이더넷 SafetyNET p를 통한 안전한 통신
  • 모듈형 시스템 설계로 유연성 향상
  • 기존의 자동화 설비에 통합 가능
자동화 시스템의 장점

Industrie 4.0용 자동화 시스템

자동화 시스템 PSS 4000의 컨트롤러는 멀티 마스터 원리에 따라 사용할 수 있습니다. 실시간 이더넷 SafetyNet을 통해 여러 동등한 컨트롤러를 간단히 연결할 수 있습니다. SafetyNET p는 컨트롤러 간에 데이터와 상태를 교환하고 동기화합니다. 그래서 각 컨트롤러는 다른 컨트롤러가 하는 일을 파악할 수 있습니다.

소프트웨어 플랫폼 PAS4000을 통해 모든 네트워크 가입자를 중앙 집중식으로 프로그래밍 및 구성할 수 있습니다. PASvisu 시각화 소프트웨어가 항상 프로젝트를 주시할 수 있게 합니다. 아무리 크더라도 매우 간단하게 프로젝트를 다룰 수 있게 합니다! 이제 고객의 요구 사항에 항상 신속하고 유연하게 대응할 수 있습니다!

Industrie 4.0용 자동화 시스템

최적의 연결: 제어 프로젝트와 시각화

PASvisu 및 자동화 시스템 PSS 4000

웹 기반 시각화 소프트웨어인 PASvisu를 사용하면 자동화 시스템 PSS 4000을 최적 조건에서 볼 수 있습니다. 시각화 소프트웨어 PASvisu를 PAS4000 소프트웨어의 제어 프로젝트에 직접 연결할 수 있습니다. 프로젝트에 생성된 모든 공정 변수는 물론 시스템의 전체 명칭 공간에 대하여 전체 접속 권한을 자동으로 제공합니다. 결과적으로 프로젝트 실행 시간 단축, 엔지니어링 속도 향상, 오류 가능성 감소 등의 이점을 누릴 수 있습니다.

필츠 휴먼 머신 인터페이스 PMIvisu에서는 플랜트 데이터를 볼 수 있습니다. 오퍼레이터 터미널에는 고성능 프로세서가 장착되어 있으며, 시각화 소프트웨어인 PASvisu가 사전 설치되어 있어 손쉽게 사용할 수 있습니다. 디스플레이 용량은 7 "및 12" 크기로 제공됩니다.

안전 기능 및 자동화의 통합

자동화 시스템 PSS 4000으로 안전 및 자동화를 위한 프로젝트를 구현할 수 있습니다. 두 영역이 통합되고 있습니다. 이 시스템은 피드백 없이 작동하면서 항상 인간과 기계의 안전을 보장합니다. 이는 제어부의 변경이나 확장이 안전에 영향을 미치지 않게 합니다.

PAS4000 소프트웨어에서는 EN IEC 61131- 3에 따라 기능 블록을 사용한 구성이나 편집기를 사용한 프로그래밍 사이에서 자유롭게 선택할 수 있습니다. 안전 및 자동화 기능용 편집기는 항상 병렬로 사용 가능합니다.

PAS4000에 대한 동영상 자습서를 참고하세요.

동영상 자습서

안전 기능 및 자동화의 통합

하드웨어와 독립된 작동

프로젝트 구성 초기에 필요한 하드웨어 구성요소를 정확히 알 수 없을 것 같나요? PSS 4000 자동화 시스템에서는 문제가 되지 않습니다! PSS 4000을 사용하면 하드웨어와 독립적으로 프로젝트를 생성할 수 있습니다. 프로그램을 하드웨어에 적용할 시에만 해당 구성요소를 선정할 필요가 있습니다!

두 개의 PSSuniversal PLC 컨트롤러가 기능적으로 한계에 도달했다는 것을 발견하면 어떻게 할까요? 그러면 간단하게 세 번째 컨트롤러를 통합하면 됩니다. 사용자 프로그램은 별로 어렵지 않게 재배포할 수 있습니다. 어떠한 장점이 있을까요? 프로젝트 시간 단축입니다!

동영상 자습서는 하드웨어 독립적인 작업에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

동영상 자습서

하드웨어와 독립된 작동

필츠 제품군: 자동화 시스템 PSS 4000

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드