오스트리아의 판지 패키징 제조업체인 Mosburger GmbH에서 골판지를 생산하기 위해 수백 킬로그램의 종이 릴을 교환할 때 수동 개입이 필요한 프로세스 때문에 작업자의 위험 가능성이 높았습니다. 이러한 위험을 최소화하기 위해 Mosburger는 자동화 시스템 PSS 4000과 안전 게이트 스위치 PSENcode로 구성된 종합적인 안전 솔루션을 사용합니다.
생산 중입니다!
생산성 향상을 통한 전방위적 안전
공간 부족으로 인해 플랜트가 "거꾸로" 건설되었기 때문에 창고에서 몇 톤의 종이 릴이 생산 플랜트의 작업 구역을 가로질러 이동합니다. 그렇기 때문에 작업자가 각 릴을 수동으로 삽입해야 하므로 효율성이 크게 저하됩니다. 또한 기반 시설상의 이유로 플랜트는 자동 모드에서 수동 모드로 재설정되었습니다. 현실성 있는(즉, 무단 변경이 불가능한) 완전한 자동화 솔루션은 플랜트를 다시 생산적으로 만드는 동시에 작업자의 안전을 보장해야 합니다. Mosburger는 소프트웨어 도구, 진단 및 시각화 시스템, 센서 및 제어 기술에서 액추에이터 기술에 이르는 자동화 솔루션으로 구성된 완전한 패키지에 대해 믿음을 갖게 되었습니다. 오늘날 자동화 시스템 PSS 4000은 암호화된 안전 스위치 PSENcode와 함께 작동하여 자동화된 안전을 제공하는 솔루션의 핵심입니다. 간소화된 워크플로우와 단축된 다운타임은 또 다른 이점입니다.
한 눈에 보는 장점
- 생산성 향상: PSS 4000이 포함된 안전하고 완벽한 솔루션으로 릴 교체 시 주기 단축
- 다운타임 단축으로 3년 이내에 회수되는 낮은 투자 비용
- 무단 변경 방지 솔루션: 포괄적이고 실용적인 안전 컨셉으로 보다 안전한 워크플로우 보장
“필츠는 엔지니어링에서 구현 단계에 이르기까지 매우 훌륭한 협업 파트너였습니다. 필츠 전문가와 함께 한 비교 및 교환 작업은 정말 순조로웠습니다. 일이 그처럼 순조롭게 진행되는 것이 항상 가능한 일은 아닙니다."
Mosburger GmbH 소개
Mosburger GmbH는 오스트리아 그룹 Prinzhorn Holding의 Dunapack Packaging Division에 속해 있습니다. 스트라스발헨에 위치한 이 회사는 고객 사양에 따라 개별적으로 설계된 골판지로 판지 패키징을 생산합니다. 지난 몇 년만에 이 회사는 부품 제조업체에서 솔루션 공급업체로 발전했습니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]