제품별 규격 살펴보기(C 규격)

제품 규격

제품별 규격 살펴보기(C 규격)

C 규격은 제품 규격으로, B 규격을 참조하는 특정 기계류에 대한 세부 요구사항을 포함합니다. 이 규격을 만드는 책임은 두 기관에 있습니다. 유럽 규격의 경우에는 CEN, 전기 규정의 경우에는 CENELEC입니다.

가장 중요한 C 규격

프레스  
공작 기계 안전 - 프레스 - 1부: 일반 안전 요구사항 EN ISO 16092-1
공작 기계 안전 - 프레스 - 2부: 기계식 프레스의 안전 요구사항 EN ISO 16092-2
공작 기계 안전 - 프레스 - 3부: 유압식 프레스의 안전 요구사항 EN ISO 16092-3
공작 기계 - 안전 - 프레스 - 4부: 공압식 프레스의 안전 요구사항 EN ISO 16092-4
프레스 브레이크 EN 12622
플라스틱 및 고무 기계 EN 289
산업용 로봇   
제1부 로봇. 제2부 로봇 시스템 및 통합. EN ISO 10218-1/2
협업 로봇 ISO TS 15066
머시닝 센터    
공작 기계 안전 - 머시닝 센터, 밀링 기계, 이송 기계 - 1부: 안전 요구사항 EN ISO 16090-1
섬유 기계류 EN ISO 11111-1~7
목공 기계 EN ISO 19085-1~17
레이저 가공 기계 EN ISO 11553-1~3
패키징 기계 EN 415-1~10
제지 기계  
기계류 안전 - 인쇄 및 종이 변환 기계의 설계 및 제작에 대한 안전 요구사항 EN 1010-1~5
기계류 안전 - 제지 및 마감 기계의 설계 및 제작에 대한 안전 요구사항 EN 1034-1~16
열성형 기계 EN 422, EN 12409
선반 기계 EN ISO 23125
금속 다이 캐스팅 장치 EN 23063                     
연속 이송 장비(컨베이어) EN 619                                   
전동식 게이트 EN 12453               
산업용 트럭 EN ISO 3691-1~6
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드