케이블 및 플러그인 커넥터

제품 범위

케이블 및 플러그인 커넥터

올바른 케이블 이용은 어플리케이션의 장기적 신뢰성 확보에 핵심적인 요소입니다. 필츠는 가장 광범위한 어플리케이션에 대하여 적절한 솔루션을 제공합니다! 소형 패키징 기계나 대형 물류 시스템에 상관없이 필츠의 제품 범위는 모든 요구사항에 적합한 솔루션을 포함합니다.

필츠의 광범위한 케이블과 플러그인 커넥터를 이용하면 단 몇 개의 단계만으로 자신의 어플리케이션에 맞는 최적의 현장 배선을 설계할 수 있으며, 케이블 네비게이터가 어플리케이션을 생성할 때 도움을 줄 수 있습니다. 각각의 진단 장치와 다양한 센서를 연결하는 데 사용할 수 있는 케이블과 어댑터와 관련하여 빠르고 단순한 살펴보기를 제공합니다.

필츠 솔루션이 제공하는 혜택

  • 다양한 소재로 제공
  • 광범위한 어플리케이션을 위한 다양한 길이
  • 광범위한 센서가 필요한 분야에 안전하게 이용할 수 있는 사전 조립 케이블
  • 50m 이상의 길이에도 적합한 플러그인 커넥터
필츠 솔루션이 제공하는 혜택
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr