2022. 7. 25.

최초의 UKCA 인증

2022년 이후에도 영국에서 사용 가능한 안전 릴레이 myPNOZ

필츠는 독일 최초로 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 대해 TÜV Süd의 UKCA 인증을 받은 기업입니다. 그에 따라 myPNOZ는 2023년 1월 이후에도 영국 시장에 판매가 허용됩니다.

브렉시트(Brexit)의 여파로 EU에서 사용되는 기존 CE 마크는 잉글랜드, 웨일스, 스코틀랜드에서 UKCA 인증 마크로 대체됩니다. UKCA는 영국 적합성 평가(United Kingdom Conformity Assessment)를 의미하며, 2022년 말 전환 기간이 만료된 이후에는 의무적으로 시행됩니다. 이 시점부터 영국 시장에서 판매되는 모든 제품은 UKCA 인증을 받아야 합니다.

필츠는 TÜV Süd와 협력하여 이미 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 대한 인증을 받았습니다. 따라서 필츠는 영국 내 고객에게 원활한 제품 공급을 이어갈 수 있습니다. 또한 플랜트 및 기계류에 필츠 제품을 사용하는 고객은 영국으로 제품 수출 시 해당 지침을 계속 준수할 수 있습니다.

앞으로 수 개월 내에 기타 다양한 필츠 제품이 UKCA 인증을 획득할 것입니다. 따라서 전환 기간이 만료되는 2023년 1월 1일 이후에도 영국으로 수입이 가능한 제품이 대폭 확대될 것입니다.

myPNOZ에 대한 추가 정보

브렉시트 – 기계류 안전에 대한 영향

UKCA 인증의 myPNOZ
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?