안전 버너 제어용 버너 제어 시스템

버너 제어 시스템은 용광로를 모니터링 및 제어합니다.

필츠의 버너 제어 시스템은 상용 및 산업용 가스/기름 용광로에서 프리-퍼지부터 주 버너의 작동까지 모든 기능을 모니터링 및 제어합니다. 사용자는 요구사항의 복잡성과 버너의 수를 기준으로 두 가지 고성능 시스템 중에서 선택할 수 있습니다.

버너 제어 시스템 PNOZmulti 2 Burner와 컨트롤러 PSSuniversal PLC

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2 Burner의 버너 제어 시스템은 고객 어플리케이션의 버너 컨트롤러로서 내장된 모든 공장별 안전 기능(포괄적 안전)을 사용하여 버너 자체와 전체 용광로를 모니터링합니다.

귀사는 예를 들어 도기 산업의 경우와 같이 다수의 버너를 갖춘 매우 복잡하고 상호 연결된 공장을 가동하고 있으신가요? 그렇다면 PSSuniversal PLC 컨트롤러를 사용하는 버너 제어 시스템을 추천드립니다. 자동화 시스템 PSS 4000을 사용하면 설치된 버너 개수와 그 배치에 관계없이 버너 제어를 수행할 수 있습니다.

PNOZmulti 2 Burner를 통한 포괄적 안전 - 안전 제어 솔루션

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용하여 버너 자체와 전체 용광로 둘 다 제어 및 모니터링하세요! 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner를 사용하여 한 가지 솔루션으로 용광로의 안전 모니터링 및 안전 제어를 동시에 수행할 수 있습니다.

버너 제어 소프트웨어에서, 탄력적으로 구성 가능한 전자 자동 버너 제어 시스템을 에뮬레이션하는 버너 요소 기능 블록을 사용하여 다양한 버너 어플리케이션을 구성할 수 있습니다.

여기에는 다음과 같은 다양한 버너 유형이 포함됩니다:

  • 파일롯 버너 또는 주 버너
  • 직접 또는 간접 점화
  • 저온 또는 고온 어플리케이션
생산 공정에서 유리병을 가열합니다

안전 버너 제어 시스템 PNOZmulti 2 Burner - 고객 혜택

  • 열 처리 어플리케이션의 유연하고 안전한 설계
  • 소형 컨트롤러 1대만으로도 복잡한 안전 어플리케이션을 쉽고 빠르게 구현할 수 있어 상당한 설계 및 엔지니어링 시간 절약
  • 포괄적인 통합 진단을 통해 생산성 개선
  • 베이스 유닛당 버너 기능 블록을 최대 12개까지 구성할 수 있어 비용 절약
  • 다양한 자동화 환경 및 통신 시스템과 연결
  • 시험과 인증을 거친 하드웨어 및 소프트웨어 요소 덕분에 최대한의 안전 보장
  • 관련 국제 규격의 요구 사항 충족
  • EN 50156-1에 따른 다양한 안전 릴레이 출력 4개를 포함한 확장 모듈 PNOZ m EF 4DI4DORD를 사용하여 버너의 안전 밸브 제어

국제적으로 인증된 버너 제어 시스템

인증된 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner의 상세 보기

필츠의 모든 버너 컨트롤러용 시스템과 소프트웨어는 열 공정, 스팀 보일러, 자동 버너 제어 시스템, 버너 등을 위한 관련 규격에 따라 인증되었습니다.

버너 제어 시스템의 다양한 인증 덕분에 고객은 글로벌 시장에 더욱 쉽게 다가갈 수 있습니다. 용광로의 시운전을 더 신속하게 진행할 수 있으므로 현장의 사용자에게 큰 도움이 됩니다.

  • PNOZmulti 2 Burner는 EN 298:2022, EN 1643:2022 및 EN 50156 1:2024(EN 50156 2:2015 미개정) 규격의 현재 요구사항에 따른 TÜV 인증 을 획득했습니다.
    재인증과 관련한 모든 배경과 버너 관리 시 이점은
     "버너 컨트롤러 PNOZmulti 2 재인증" 
    이라는 제목의 문서에서 확인하실 수 있습니다.
     
  • UL(Underwriters Laboratories)의 UL 60730-1 및 UL 60730-2-5와 관련한 인증은 이 소형 컨트롤러의 베이스 유닛 및 선택 모듈이 용광로에 대한 미국과 캐나다의 국가 안전 표준을 충족함을 의미합니다.
  • 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner, 확장 모듈 PNOZ m EF 16DI 및 PNOZ EF 8DI4DO, 필드버스 모듈 PNOZ m ES PROFINET 및 PNOZ ES PROFIBUS가 UL 인증을 받았습니다. 인증 모듈은 계속 추가될 것입니다!
  • UL 60730-1 및 UL 60730-2-5는 기름, 가스, 석탄, 기타 가연성 물질을 사용하는 버너를 자동 제어하는 데 사용되는 자동 버너 제어 장치와 관련된 인증입니다. 기업/사용자는 UL 인증을 통해 북미 시장에 진출할 수 있습니다.
  • 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner는 NFPA 85, NFPA 86 및 NFPA 87의 요건도 충족합니다. NFPA 85는 보일러의 작동 안전성 향상에 중점을 두고, NFPA 86은 오븐의 화재 및 폭발 위험을 최소화하는 데 중점을 두며, NFPA 87은 유체 히터 및 관련 장비의 안전 관련 지침을 제공합니다.
  • 호주에서 PNOZmulti 2는 EN 298 규격에 따른 버너 제어 시스템으로서 호주 가스 협회(Australian Gas Association, AGA)의 인증을 받았습니다. 

    PNOZmulti 2 시스템은 전 세계에서 고객의 버너를 안전하게 모니터링합니다

버너 제어 시스템의 성공 스토리

자동화 시스템 PSS 4000를 사용한 버너 제어

수십여 개의 버너로 된 긴 오븐은 다른 무엇보다도 금속 가공, 유리 및 도기 산업에서 일반적입니다. 이들 공장은 다수의 입력 및 출력을 필요로 하며, 이들 입출력은 대규모 물리적 공간에 흩어져 있습니다.

자동화 시스템 PSS 4000의 일부인 PSSuniversal PLC는 제어할 버너의 수와 물리적 배치에 관계없이 어플리케이션의 모든 버너를 제어합니다.

이들 어플리케이션이나 복잡하고 상호 연결된 공장의 경우, PSSuniversal PLC 컨트롤러를 추천드립니다. I/O 모듈을 사용해 개별 요구 사항에 맞는 제어 시스템을 구축할 수 있습니다.

철강 생산용 오븐

모든 요구 사항에 맞는 하나의 시스템 - PSS 4000을 사용한 버너 제어의 이점

  • 어플리케이션의 I/O 매핑 유연성
  • 어플리케이션의 모든 버너를 하나의 PSS 4000 시스템으로 관리
  • 독립형 컨트롤러로서 또는 네트워크의 일부로서 사용
  • 포괄적인 통합 진단을 통해 생산성 개선
  • 소프트웨어 PAS4000을 이용해 복잡한 기능을 간편하게 처리
  • 하드웨어에 구애 받지 않는 프로그래밍 덕분에 프로젝트 계획 시간 단축
PAS4000 소프트웨어가 보이는 화면 앞의 PSSuniversal PLC 컨트롤러
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390