모니터링 릴레이

각 용도에 알맞은 전기 안전성 보장

모니터링 릴레이

모니터링 릴레이에서 가장 우선시하는 것은 인명과 장비를 절연 오류, 잔류 전압, 과전압, 과전류, 온도 과부하 등으로부터 보호하고 정지 상태 및 유효 전력을 모니터링하는 것입니다. 이로써 인명과 장비에 유해한 상황을 대폭 줄일 수 있으며, 동시에 발전소의 사용 기간을 늘릴 수도 있습니다. 비용을 절약하고 효율적인 생산 주기를 보장합니다. 모니터링 릴레이를 사용하면 이 모든 것이 해결됩니다!


이들 모니터링 릴레이는 모두 다기능 제품이며 범용으로 적용할 수 있어 여러 가지 광범위한 용도에 적합합니다. PMD 모니터링 릴레이는 장비에 포함된 전기 장치의 안전성과 관련한 IEC 60204-1 요구 사항에 부합하기 위한 목적으로 사용해도 좋습니다.

모니터링 릴레이 - 고객 이점

  • 전류, 절연, 전압, 온도 및 이와 유사한 각종 광범위한 기능 모니터링
  • 범용, 다기능 릴레이
  • IEC 60204-1의 요구 사항에 부합하므로 고객의 장비에 포함된 전기 장치의 안전성 표준을 무리 없이 준수
  • 소형 설계로 제어 캐비닛이 차지하는 공간이 최소한의 수준
  • 설치 및 시운전 시간이 짧음
  • 효율적이며 오래 가는 작동 시간 보장
모니터링 릴레이 - 고객 이점

모니터링 릴레이 - 현장 성능 검증 완료

전기 안전에 중점을 두어야 한다면 언제든 당사의 모니터링 릴레이를 믿고 맡겨 주십시오. 모니터:

  • 전압
  • 상순
  • 전류
  • 절연
  • 유효 전력
  • 온도
  • 정지
  • 고장 전압
모니터링 릴레이 - 현장 성능 검증 완료

필츠 제품 범위: 모니터링 장치

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390