PNOZmulti 소형 컨트롤러는 설계, 구성, 도큐멘테이션 및 시운전 작업을 단순하게 만들어줍니다. 손쉬운 진단 솔루션으로 공장이나 기기가 멈춰 있는 시간을 줄이세요. 사용자에게 친숙한 소프트웨어 도구를 사용할 수 있습니다. 안전 관련 사용자 프로그램/안전 프로그램을 만들려면 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 사용하세요. 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti의 하드웨어와 연결하면 기계 보호 분야에서 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. PNOZmulti는 단순하면서도 편리합니다. 진단에는 진단 솔루션 PVIS의 OPC UA 기반 도구를 사용할 수 있습니다.
간단한 구성과 최적의 시각화가 가능한 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu를 사용하여 자동화 프로젝트를 관리할 수 있습니다. 따라서 로컬 및 원격 접근을 통해 플랜트 또는 기계를 편리하게 포괄적으로 모니터링할 수 있습니다!
소프트웨어, 소형 컨트롤러 PNOZmulti

장점 개요
- 프로그래밍 지식이 전혀 없어도 복잡한 안전 어플리케이션을 쉽게 구성할 수 있음
- 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu를 사용한 최적의 시각화
- 진단 솔루션 PVIS를 사용한 빠르고 효과적인 문제 해결을 통해 기계 다운타임을 최소화

소형 컨트롤러 PNOZmulti용 소프트웨어의 특징

PNOZmulti Configurator
- 그래픽 도구를 사용하여 모든 장치 기능 정의
- 다양한 안전 기능(예: E-STOP 모니터링, 양수형 안전 게이트 등)에 액세스
- 하드웨어 구성
- 단순한 회로도 프레젠테이션 - 미리 정의된 요소를 사용하여 장치의 입력과 출력을 연결하는 방법 안내
- 회로도는 베이스 유닛으로 다운로드됨
- 회로도의 자주 사용되는 부분을 매크로 요소에 결합하여 매크로 라이브러리에 저장했다가 재사용 가능

시각화 소프트웨어 PASvisu
- 타일을 사용한 시각화: 사전 정의된 GUI 요소에 모든 관련 기능 포함
- 프로세스 변수는 도구의 자동 필터링을 통해 연결
- CSS3(캐스케이드 스타일시트)에서 기능 및 모양을 분리할 수 있으므로 프로젝트 내에서 미리 정의된 다양한 스타일 선택 가능
- HTML5를 사용하여 웹 브라우저로 PC, 태블릿 또는 스마트폰과 같은 거의 모든 단말 장치에서 플랫폼 간 접근 가능
- 정품 클라이언트-서버 기능 – 현장 작업과는 별도로 원격 유지 관리 수행 가능

진단 솔루션 PVIS
- PVIS는 PVIS가 지원되는 컨트롤러(예: 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 드라이브 기술 PMC)에서 진단 정보를 시각화하는 데 사용됨
- PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC 서버 및 PVIS ActiveX 컨트롤로 구성된 소프트웨어 패키지
제품 범위: 소프트웨어, 소형 컨트롤러 PNOZmulti
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
필츠코리아 세일즈 연락처
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr