승강기는 여전히 가장 안전한 운송 수단에 속합니다. 지금까지 승강기의 안전 관련 기능은 주로 기계전기 구성요소를 통해 구현되어 왔습니다. 따라서 대부분의 승강기에는 플로어 스위치, 리미트 스위치, 검사 스위치 외에 별도의 축 복사 시스템 및 속도 제한 장치가 있습니다. 아직까지는 제한적인 경우에만 안전 기능이 탑재된 전자 구성요소가 사용됩니다.
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 같이 프로그래밍 가능한 전자 시스템을 PESSRAL(Programmable Electronic Systems in Safety-Related Applications for Lifts, 승강기용 안전 관련 어플리케이션의 프로그래밍 가능한 전자 시스템)이라고 합니다. 이들 시스템은 이러한 기능들을 결합하여 많은 유지보수가 필요하고 노후화의 영향을 받기 쉬운 기계 구성요소를 대체하고 있습니다.
일반 승강기 및 화물용 승강기를 위한 안전 구성요소는 독립 인증 기관의 인증을 받은 경우에 한해서만 유럽에서 판매할 수 있습니다. 이에 대해서는 유럽연합의 승강기 지침 2014/33/EU에 명시되어 있습니다.
2024. 2. 7.
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 – 안심하고 오르내리세요!
사진 속의 인물: TÜV Süd의 Mark Dietz, 필츠의 Jürgen Kitzing, Andreas Volland 및 Stephan Rauch, TÜV Süd의 Carina Rebernak
엘리베이터, 승강기, 에스컬레이터에 사용할 수 있는 유형 검사 인증서 취득
PNOZmulti 2 제품군의 베이스 유닛 및 관련 확장 모듈은 2014/33/EU 지침에 따라 PESSRAL로 알려진 프로그래밍 가능한 전자 시스템으로서 TÜV SÜD의 인증을 받았습니다. TÜV Süd는 2023년 10월 독일 아우구스부르크에서 개최된 세계를 대표하는 국제무역박람회 Interlift에서 필츠에게 인증 문서를 수여했습니다.
다음 규격들이 검사의 기준이 되었습니다.
- EN 81-20:2020
- EN 81-22:2021
- EN 81-50:2020
- EN 115-1:2017
매우 광범위한 적용 범위
그것이 사용자와 제조업체가 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 꼭대기의 최상층이든 지하 깊은 곳이든 안전하게 목적지에 도달하는 방법입니다. 다용도의 PNOZmulti는 어디에나 사용 가능합니다.
- 화물용 승강기
- 승객용 승강기
- 가정용 승강기
- 리프팅 플랫폼
- 차량/자동차용 승강기
- 스테이지 리프트
- 선박용 승강기
- 주거용 승강기
- 환자용 승강기
- 장애인용 승강기
- 식품·식기용 승강기
- 서비스 승강기
- 에스컬레이터
- 무빙 워크
- 트래블레이터
- 컨베이어 벨트
자세한 정보
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?