Senoplast Klepsch는 다양한 응용 분야를 위한 플라스틱 반제품을 제조합니다. 오스트리아 회사 Senoplast Klepsch의 핵심 사업 영역은 열 성형용 공압출(co-extrusion) senosan® 플라스틱 시트 및 필름의 제조입니다. 원활하게 실행되는 딥 드로잉 프로세스를 위해 Senoplast Klepsch는 안전 레이더 시스템 PSENradar에 의존하며, 이 시스템은 "비정통적인” 방식으로 생산 프로세스를 보호합니다. 생산의 초점은 다른 무엇보다도 품질과 안전에 있습니다. 안전 레이더 시스템은 사람과 기계를 보호하기 위해 성형 기계의 기존 컨트롤러에 통합되었습니다.
안전 구역 내 열성형
고열 단계에서 문제없는 모니터링
원칙적으로 센서는 위험 구역에 사람 또는 사물이 접근한 경우를 감지하고 기계를 안전 상태로 전환합니다. 그러나 이 경우는 센서가 수행하는 작업이 다릅니다. 기계 앞 영역을 모니터링하고 운영자가 기계를 떠나지 않게 보장합니다. 오작동 발생시 즉각적인 개입을 보장하기 위해 딥 드로잉 프로세스를 모니터링하는 것이 절대적으로 중요합니다. 시스템이 사전 정의된 시간 동안 동작을 감지하지 않으면 딥 드로잉 플랜트의 열 기능이 비활성화되고 성형 프로세스가 자동으로 종료됩니다. 매개변수와 레이더 시스템 설정은 전용 소프트웨어 PSENradar System Configurator를 사용하여 쉽게 관리할 수 있습니다.
한 눈에 보는 장점:
- 레이더 시스템은 외부 영향(예: 열)에 민감하지 않으므로 안전 보호 구역 모니터링이 가능합니다.
- 레이더 시스템의 유연한 적용: 접근 물체에 대한 경고 구역 또는 경고 구역을 허가없이 버려 두었을 때 경고 인스턴스로 사용 가능
- 기존 플랜트 및 기계류를 안전하고 경제적으로 전환할 수 있습니다.
고객의 말씀
“레이더 시스템을 사용하여 기계를 새로운 안전 수준으로 업그레이드할 수 있었습니다. 이 시스템은 30년 넘게 우리와 함께 해왔습니다. 이 솔루션을 내장 릴레이 기술과 쉽게 결합할 수 있었기 때문에 많은 시간과 비용을 절약할 수 있었습니다."
Senoplast 정보
오스트리아 기업 Senoplast Klepsch & Co. GmbH는 자동차에서 가구 산업에 이르는 광범위한 응용 분야를 위한 매우 복잡한 플라스틱 시트 및 필름 제조 분야의 기술 리더입니다. 이 혁신적인 회사는 1956년에 설립되었으며 오스트리아, 멕시코 및 중국에 생산 기지를 두고 현재 전 세계 60여 개국에 제품을 공급하고 있습니다.
적용 분야 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]