기계류 안전을 위한 안전 검증

보호 조치가 올바르게 구현되었는지 확인하세요.

기계류 안전으로 가는 다섯 번째 단계: 안전 검증

기계류 안전으로 가는 다섯 번째 단계

공장과 기계의 안전 검증을 통해 필수 규격 및 규정에 따라 보호 조치를 올바르게 구현하고 안전 시스템의 완벽한 작동을 보장할 수 있습니다.

기계류 라이프 사이클에서의 검증

필츠의 엔지니어들이 안전이 중요한 기계류 요소와 안전 기능을 확인합니다.

기계류의 라이프 사이클에서 검증이라는 주제는   제조업체와 운영업체 모두에서 동일하게 안전에 중요한 역할을 합니다. 따라서, ISO 13849, IEC 62061, IEC 61508와 같은 작업장 지침 및 규격에서는 기계류 제조업체 및 운영업체가 안전 시스템을 검증할 것을 요구합니다. 이를 위해, 필수 보호 조치의 구현 방법과 기계류 라이프 사이클에 대해 잘 인지하는 것은 절대적으로 중요한 일입니다.

안전 검사 후, 모든 안전 관련 위험을 고려했고 올바른 조치를 통해 이를 해결했는지 여부에 대한 의문이 들 수 있습니다. 필요한 위험 감소 조치를 올바르게 구현했는지 그리고 그에 따라 기계류가 관련 규격 및 규정을 명백히 준수하는지 확인할 수 있는 유일한 방법은 검증뿐입니다.

맞춤 검증 - 모든 요건에 맞는 적합한 레벨

어느 정도의 검증 레벨이 필요하고 합당한 것일까요?

필츠는 개별 고객에게 맞춰진 다양한 서비스를 제공하며, 이를 통해 기계류 안전, 위험 최소화, 기능 안전, 그리고 기타 법적 요건 등의 카테고리에서 구조적인 방법을 사용하여 효율적으로 기계를 검증합니다. 이에 따라, 기계 제조업체 또는 운영업체는 프로젝트 및 요구사항에 정확하게 맞춰진 세 가지 검증 레벨 중에서 선택할 수 있습니다.

검증 방법 레벨 1 레벨 2 레벨 3
기계류 안전

♦♦

♦♦♦      

위험 감소  

♦♦♦

기능 안전

♦♦

♦♦♦

기타 법적 규정    

적용 사례 레벨 1 레벨 2 레벨 3
CE 마킹, 적합성 평가 절차     ♦♦♦
세부 시험이 필요한 복잡한 설치     ♦♦♦
필츠는 중립적 기관으로서 시험을 수행합니다.   ♦♦  
이전에 검증된 기계류의 가벼운 변경   ♦♦  
유사 기계류의 검증   ♦♦  
기존 기계류를 새 위치로 이동    
이전에 검증된 기계류의 재검사    

시험 레벨: ♦ 기본, ♦♦ 상세, ♦♦♦ 종합

서비스 범위 세부 사항

레벨 1

레벨 2 레벨 3
  • 기본 기계류 안전 검사 
  • 구현된 조치의 평가
  • 무작위 기능 시험
  • PLr 지정 검사
  • 적용된 PL 원칙 평가
  • 상세 기계류 안전 검사 
  • 구현된 조치의 평가
  • 5가지 주요 위험 평가
  • 안전 기능 시험
  • 안전 기능과 구성 요소가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
  • 지정된 PL 구현 검사(PL ≥ PLr)
  • 기계류 안전 법규 검사
  • 제품 규격 준수 검사
  • 구현된 조치의 평가
  • 위험 감소 대책 구현 검사
  • 안전 기능 시험
  • 안전 기능과 구성 요소가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
  • 고장 시뮬레이션
  • 지정된 PL 구현 검사(PL ≥ PLr)
  • 달성된 PL 평가(PL ≥ PLr) 

- 다음에 대한 검사:

  • 안전 요구사항 명세
  • 안전 관련 소프트웨어
  • 전기 안전
  • EMC/RA 요구사항
  • 노이즈 방출
  • 압력 용기 요구사항

한 눈에 보는 장점

  • 세 가지 검증 레벨을 통한 맞춤 검증
  • 고객의 개별 요건과 요구에 따른 맞춤 검증 강도 및 세부 레벨
  • 필츠의 비용 효율적인 검증 방법과 전문 지식
  • 독립적인 안전 검증을 요구하는 규격 및 사양에 대한 준수 보장
  • 안전한 작업 환경을 통한 안전 및 보호 제공

 

다른 문의사항이 있으신가요? 지금 문의하세요!

이메일 보내기

기계류 안전으로 가는 다음 단계

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드