2023. 10. 17.

새 안전 락킹 장치 PSENmlock mini

강력한 가드 락킹. 간단히 설치할 수 있는 소형 장치.

직원 보호용 새 안전 락킹 장치 PSENmlock mini는 가드 락킹 기능을 갖춘 필츠의 안전 스위치 포트폴리오를 확장합니다. 30x30x159mm 규격으로 컴팩트하게 디자인된 PSENmlock mini는 플랩 또는 커버 등과 같이 공간이 중요한 어플리케이션에 이상적입니다. 1950N의 유지력 FZH(F1max: 3900 N)를 갖춘 이 소형 안전 락킹 장치는 PL d, Cat. 3(EN ISO 13849-1)까지의 직원 보호 어플리케이션을 위해 안전 가드 락킹 기능을 제공합니다.
 

  • 신속하고 유연한 장착

어플리케이션에 따라 안전 가드 내부 또는 외부에 설치할 수 있습니다. 또한 오른쪽, 왼쪽 및 전면에서 액추에이터를 부착할 수 있으므로 높은 유연성을 제공합니다. 따라서 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트도 쉽게 보호할 수 있습니다. 

  • 높은 안전 수준

솔레노이드의 듀얼 채널 운영 및 쌍안정 가드 락킹 원칙에 따라 정전 시에도 높은 수준의 안전성이 보장됩니다. 마지막 상태가 유지되고 게이트는 닫히게 됩니다 또한 사용자는 에너지 소비 감소에 따른 혜택을 누리게 됩니다. 자체 모니터링 OSSD 출력은 배선의 결함을 감지할 수 있도록 해주고 고장 발생 시 기계를 즉시 안전 상태로 전환합니다.

  • 높은 수준의 임의 조작 방지

코드식, 전체 코드식, 고유 코드식 중에서 코딩 방식을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 보조 릴리즈가 양 사이드에 통합되어 있습니다. 게다가 PSENmlock mini를 PL d,Cat. 3에 따라 직렬로 연결함으로써 배선을 최소화하고 시운전을 간소화할 수도 있습니다. 

통합 접근 권한 시스템 PITreader를 갖춘 제어 유닛 PITgatebox, 지능형 진단 시스템 SDD 및 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 조합하여 안전 게이트를 보호하기 위한 완전하고 경제적이며 신뢰할 수 있는 솔루션을 구축할 수 있습니다. 

한 눈에 보는 장점:

  • 상당한 공간 절약: PSENmlock보다 60% 더 작음 
  • 최대 1950N(F1max: 3900N)의 강력한 유지력 FZH
  • 2개의 나사만으로 간단히 설치
  • 유연한 액추에이터를 안전 가드의 내부와 외부에 설치할 수 있으며, 오른쪽, 왼쪽 및 전면에서 부착할 수 있습니다.
  • 솔레노이드의 듀얼 채널 작동으로 높은 안전 수준 보장
  • 쌍안정 가드 락킹 원칙에 따라 정전 시에도 안전한 작동이 보장되며 에너지 소모량이 감소됩니다. 
  • EN ISO 14119에 따른 높은 수준의 임의 조작 방지. 코딩 방식 선택 가능
  • PL d, Cat. 3까지 준수하는 안전한 직렬 연결을 더 빠르고 간단하게 구현할 수 있음
  • 방수방진 등급 IP67의 RFID 안전 스위치가 제공하는 최적의 경제성
  • 공작 기계 산업은 물론 패키징, 제약 및 식음료 부문에도 이상적

독일 뉘른베르크에서 개최되는 SPS 박람회에서 자세히 알아보세요.

더 자세히 알고 싶으신가요? SPS 박람회에 오셔서 새로운 PSENmlock mini가 어떻게 사용되는지 직접 경험해 보세요. 필츠의 프레젠테이션 "공정 및 직원 보호용 안전 락킹 장치 - 내 안전 게이트에 맞는 솔루션을 찾는 방법”에서 안전 락킹 장치의 올바른 적용에 관해 중요한 정보와 팁을 얻을 수 있을 것입니다.

SPS의 모든 것!

고객 서비스와 관련된 여러 개의 스크린 앞에 있는 남자

새 안전 락킹 장치 PSENmlock mini에 대한 상세 정보를 확인하고 싶으신가요? 그렇다면 필츠 전문가에게 문의하세요.

지금 문의하세요!
PSENmlock mini 제품 그림
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?