무인 운반차(AGV), 무인 운반차 시스템(AGVS) 및 자율 이동 로봇(AMR)의 사용이 점점 많아지고 있습니다. 이들 로봇이 더 자율화되고, 유연해지고, 운행되는 인프라와 독립적이 되어감에 따라 그 사용은 더욱 더 늘어가고 있습니다.
이 교육은 작업 현장에서 AGV/AGVS를 올바르게 작동하는 방법에 대해 포괄적인 이해를 제공합니다. AGVS의 안전과 관련한 핵심 요구사항을 파악하는 데 필요한 정보 일체가 제공됩니다.
또한 교육 과정의 일부로 AGV, AGVS 및 AMR의 기능에 대한 자세한 개요와 하나 이상의 AGV 또는 AMR이 기존 시스템에 통합될 때 발생하는 위험성에 대해서도 학습하게 됩니다. 이러한 유형의 시스템과 관련된 위험은 특히 그들의 이동성으로 인해 기존 기계류의 위험과는 많이 다릅니다. 이 교육 과정에서는 일반적인 위험 경감 조치와 다양한 안전 전략 사용법을 알려드립니다.
AGV의 안전 요구사항 및 통합
목표
컨텐츠
법적 토대
- 용어/정의 및 법적 토대, 그리고 AGV에 관한 규격 및 안전 측면 소개
- 특히 AGV에 적용되는 법규 및 규격:
- ISO 3691-4 및 EN 1175
- 규격 간의 상관 관계
- 위험성 경감
- 제조업체, 로봇 통합업체 및 운영업체의 역할 및 책임
무인 운반 차량(AGV)
- AGV 관련 중요 위험요소(AGV 관련 규격의 요구사항 포함):
- AGV의 사용 목적
- 주행 및 충돌 회피
- 주행 시스템
- 제어 시스템의 안전 관련 부분
- 전기 안전
- 추가 위험요소
- AGV의 모션 안전 보호 및 하중 취급:
- 위험요소 경감을 위한 안전 조치 및 안전 보호 요구사항
- 사람/장애물 감지를 위한 레이저 스캐너 및 기타 장치 사용과 그 작동 방식
- 검증 요구사항
무인 운반차 시스템(AGVS) 네트워크
- ISO 3691-4에 따른 AGVS 사용 시 안전 요구사항
- 사용 중 AGVS에 대한 위험원 평가
- 작업장 구역 구분(작업 구역, 작업 위험 구역, 제한 구역 및 폐쇄 구역)
- AGVS의 위험요소로부터 사람 보호
- AGVS 관련 잔여 위험 관리
- AGVS의 통합 및 설치
- AGVS의 사용 및 유지관리
- 시스템 안전 요구사항의 실질적인 사례
주요 대상
본 교육은 특히 AGV 사용 시 특별한 책임을 져야 하는 AGV 제조업체, 통합업체 및 운영업체를 대상으로 합니다. 또한 이는 기존 및 신규 AGV의 일일 작동 시 기계류 안전에 관한 책무를 맡고 있는 다음과 같은 담당자를 위한 교육입니다.
- 플랜트 엔지니어
- 건강 및 안전 담당 임원
- 프로젝트 엔지니어
- 유지보수 담당자
- 기술 엔지니어링 관리자
고객이 얻는 혜택
- 산업 환경에서 AGVS 통합을 위한 관련 규격 및 지침, 입증된 기술을 올바르게 적용하고 구현하는 방법 알아보기
- 생산 시설에서 무인 운반차를 배치하고 적용할 때 발생하는 위험 관리
- 올바른 안전 기술을 구현하여 무인 운반차 시스템을 사용하는 경우 경쟁 우위 확보
- 무인 운반차 시스템의 안전에 관해 기존 공장 평가
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
교육 관련 문의
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]