제어 장치와 신호 장치

Safe all round

제어 장치와 신호 장치

올바른 제어 장치와 신호 장치의 선택은 인간과 기계의 안전을 지키는 핵심 요소입니다. 따라서 필츠 제어 장치와 신호 장치는 귀사의 직원에게 위험이 발생할 수 있는 모든 장소에서 유용합니다. 시스템 시운전 시와 정규 운영, 유지보수, 정비 시에 사용할 수 있습니다.

비상정지 버튼, 뮤팅 램프, 수동 조작 제어 장치, 인에이블 스위치, 운영 모드 선택 스위치를 제공합니다. 필츠의 제품은 반응 시간이 짧아 귀사의 작업을 안전하게 수행하는 데 적합합니다!

제어 장치 및 신호 장치의 장점

  • 사람과 기계의 안전에 초점을 맞춘 필츠의 활동
  • 믿을 수 있는 고품질의 제품 및 최대 호환성
  • 모든 필츠 제어 시스템과 통합 가능
  • 모든 해당 규격 및 인증서 준수
  • 간단하고 신속한 설치로, 비용 절감 가능
  • 기능적이고 견고한 설계로 제품의 사용 수명이 길어짐
  • 적용 범위: EN/IEC 60947-5-1 및 EN/IEC 60947-5-5
제어 장치 및 신호 장치의 장점

필츠와 함께라면 직원을 안전하게 보호할 수 있습니다.

필츠 제어 장치와 신호 장치는 귀사의 직원에게 위험이 발생할 수 있는 모든 장소에서 유용합니다. 시스템 시운전 시와 정규 운영, 유지보수, 정비 시에 사용할 수 있습니다.

필츠와 함께라면 직원을 안전하게 보호할 수 있습니다.

산업 내 용도

제품 범위: 제어 장치와 신호 장치

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드