안전 센서 PSEN

필츠 안전 센서를 통한 안전 자동화

안전 센서 기술 제품 PSEN 개요

공장과 기계류를 안전하게 지켜줄 믿을 만한 센서를 찾고 있나요? 필츠 제품 포트폴리오에 포함된 안전 센서는 위치 모니터링을 위한 안전 스위치, 안전 게이트 시스템, 영역 및 구역 모니터링용 광 센서, 심지어 안전 레이더 및 카메라 시스템에 이르기까지 다양한 선택 옵션을 제공합니다. 필츠 안전 센서는 사람, 기계, 환경 모두를 최대로 보호하면서 최고의 생산성을 달성할 수 있게 해줍니다.

국제 규격을 준수하며 다수의 인증 기관에서 테스트를 거친 뛰어난 성능의 유연한 안전 센서가 주는 혜택을 누리세요. 또한 필츠 센서는 사용하기에 견고하고 조작하기도 간단합니다. 필츠의 제어 기술과 조합하면 안전하고 경제적이며 빈틈없는 솔루션을 구축할 수 있습니다. 높은 가용성, 생산성, 최고의 안전성이 보장됩니다.

지능적인 센서 기술: 나무가 아닌 숲 전체를 보는 사고. 모듈형 솔루션.

현대의 생산 공정에는 유연하고 조정 가능한 센서가 필요합니다. 필츠의 산업용 안전 센서라면 이상적인 출발이 될 수 있습니다. 필츠 솔루션의 가장 큰 장점은 개별적으로 확장 가능하므로 높은 유연성을 통해 수익을 거둘 수 있다는 점입니다!

필츠 컨트롤러, 올바른 드라이브 기술 및 시각화 기술을 조합하면 안전하고 경제적이며 완벽한 원스톱 솔루션을 구축할 수 있습니다. 필츠는 위험성 평가, 공장 통합, 적합성 선언으로 고객을 지원하기 위해 교육 및 서비스를 제공합니다.

스마트 팩토리의 센서 기술

미래를 내다보는 안전 센서 기술

푸시버튼 유닛 PITgatebox 포함 안전 게이트 시스템 PSENmlock

접근 권한이 포함된 개별 안전 게이트 솔루션

필츠는 모듈형 안전 게이트 시스템을 통해서 접근 권한이 포함된 완벽하고 유연한 안전 게이트 솔루션을 제공합니다.

즉, 안전 게이트 센서, 핸들 모듈 및 이스케이프 릴리즈에서 진단 시스템과 그에 해당하는 진단 장치까지 유연하게 결합합니다. 요구 조건에 꼭 맞는 안전 솔루션을 구현하세요! 고객은 유연한 조립 옵션, 빠른 설치와 구성, 간편한 작동과 진단의 장점을 누릴 수 있습니다.

통합된 접근 권한 관리 옵션을 통해 권한 있는 직원만 설비에 접근하여 중지, 해제, 잠금 또는 확인 등의 명령을 수행할 수 있습니다.

안전 장치 진단(SDD)

종합적인 진단 데이터를 포함한 지능적인 통합 솔루션

미래의 생산에는 적응성뿐만 아니라 네트워킹도 필요합니다. 지능적 센서는 네트워킹된 생산 프로세스에서 필수입니다. 기능 안전을 보장하고 중단 시간을 줄이려면 종합적인 데이터를 사용할 수 있어야 합니다.

따라서 안전 장치 진단(SDD)이야말로 고객님에게 가장 알맞은 제품입니다! 이를 통해 안전 장치를 저비용의 데이지체인 방식으로 구성할 수 있으며 간편하고 포괄적인 진단이 가능합니다. 이런 방식으로 안전 장치들의 진단 데이터를 언제 어디서나 한 눈에 확인할 수 있습니다. 동시에 예방적 유지보수를 실시할 수도 있습니다.

광전자 센서

혁신적인 위험 구역 모니터링 기술

위험 구역에 대한 접근 또는 개입을 못하도록 막지는 않지만 위험한 동작을 안전하게 중지해야 하는 경우에는 광전자 센서가 올바른 선택입니다.

필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt (II)는 자재를 출납하거나 공개적인 접근이 이루어지는 구역과 같이 적극적 개입을 요하는 생산 공정에 특히 적합합니다.

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 예를 들어 로봇 어플리케이션에서 위험 구역의 고정 모니터링 및 무인 운반차 시스템(AGVS)의 위험 구역 모바일 모니터링에 사용할 수 있습니다.

안전 레이더 센서 PSENradar는 금속 가공이나 목재 가공과 같이 열악한 환경에서 위험 구역을 모니터링하는 데 사용됩니다.

안전 센서 PSEN - 다양한 업종에서 사용 중

필츠 안전 센서 PSEN은 다양한 업종 및 어플리케이션에서 공장과 기계류가 안전하고 효율적으로 작동하도록 하는 데 사용됩니다.

고객의 모든 요구 조건에 적합한 필츠의 센서 솔루션 - 고객이 얻는 혜택

  • 최고 수준의 국제 안전 규격
  • 안전하고 생산성 높은 작업
  • 생산에 적합한 유연성: 개별적으로 확장 가능
  • 간단한 설치 및 사용자에게 친숙한 환경
  • 신뢰성 및 내구성
  • 고객의 어플리케이션에 맞는 안전하고 완벽한 솔루션: 필츠의 센서 및 제어 기술
고객의 모든 요구 조건에 적합한 필츠의 센서 솔루션

필츠 제품군: 안전 센서

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr