신뢰할 수 있는 포인트 컨트롤러를 위한 기반 구축

현대화를 통한 진보

폴란드의 주요 도시를 운행하는 도시 철도와 트램용 포인트 컨트롤러를 개조할 때 주된 요구 조건은 안전성 그리고 신뢰성이었습니다. 그것은 사용 중이던 제어 시스템이 오래되고 온도 변화에 민감했기 때문이었습니다. 많은 지점에서 시속 10km로 줄여야만 포인트를 통과할 수 있었기에 시간을 엄수하는 매력적인 스케줄링이 불가능했습니다. 폴란드 소재의 ZUE S.A.는 철도 인프라 현대화 분야의 전문업체로서 철도 현대화 사업을 맡았습니다. 여기에는 다음이 포함되었습니다: 철도 부문에서 품질이 입증된 자동화 시스템 PSS 4000. 솔루션의 심장부인 자동화 시스템 PSS 4000은 안전하고 믿을 수 있는 포인트 제어를 보장하며, 모듈형 구조와 간단한 시운전 덕분에 철도 운영을 계속하는 동안에도 개조가 가능했습니다.

강력하고 신뢰할 수 있는 철도 인프라 솔루션

ZUE는 2017년부터 필츠의 안전 자동화 시스템 PSS 4000을 포인트 컨트롤러 개조에 사용해 왔습니다. 이제는 어떤 날씨에도 도시 철도와 트램의 포인트를 안전하게 제어할 수 있습니다. 이는 온도의 영향을 받지 않는 모듈과 전자기 적합성(EMC)을 가진 PSS 4000가 가열되지 않은 제어 캐비닛에서도 응축 및 진동 증가와 같은 기계적 응력을 견딜 수 있기 때문입니다. 오류 또는 결함이 발생하는 경우에는 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu 덕분에 운행 관리자가 이를 쉽게 식별하고 위치를 파악할 수 있습니다. PASvisu를 통해 시스템 구성 요소 및 광범위한 원격 유지보수 옵션을 지속적으로 감시할 수 있습니다. 개조 후에는 폴란드 철도 사업자 네트워크에 속하는 포인트들이 안전 무결성 레벨 SIL 3을 준수하게 되었습니다. 현대화된 철도 라인에서는 여행 시간이 50퍼센트까지 단축되었기 때문에 탑승자들이 그 혜택을 누리고 있습니다.

한 눈에 보는 장점

  • 안전성 증대: PSS 4000에 철도 고유의 안전 승인이 포함됩니다.
  • 신뢰성 향상: 잘못 설정된 포인트로 인한 오작동 또는 재해는 사실상 제거되었습니다.
  • 시간 절약: 자동화 시스템의 명료하고 논리적인 구조가 엔지니어링 및 운영부터 유지보수까지 전체 프로젝트의 진행을 가속화합니다.

고객 의견

“자동화 시스템 PSS 4000의 제품 품질과 신뢰성은 탁월한 수준입니다. 많은 철도 사업자들이 이미 이 시스템의 다양한 버전을 성공적으로 사용하고 있습니다. 게다가 필츠는 신속한 납품, 최고 수준의 지원, 만족스러운 조언의 대명사죠!”

Tomasz Szczypek, ZUE S.A.의 혁신 및 엔지니어링 담당 대표

ZUE S.A. 정보

ZUE Group의 계열사인 ZUE S.A.는 2002년에 설립되었으며, 폴란드 공영 운송 인프라 건설 분야의 대표적인 기업 중 하나입니다. 이 회사는 트램과 철도 분야의 컨셉 및 솔루션을 개발합니다. ZUE S.A.는 철도 네트워크 및 오버헤드 라인 시스템의 건설과 현대화 부문에서 다양한 서비스를 제공합니다. 현재 이 회사는 폴란드 크라쿠프에 본사를 두고 있으며 직원 수는 900여 명에 이릅니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드