IO-Link Safety

한 시스템으로 필드 레벨까지 안전하게 통신

IO-Link Safety를 통해, 고객은 IEC 61139-2에 따라 전 세계적으로 표준화된 방식으로 필드 레벨까지 안전하고 빠르고 편리하게 센서를 통합할 수 있습니다. 지점 간(Point-to-point) 통신은 사용되는 필드버스와 관계없이 최대 PL e (SIL 3)수준의 안전을 제공합니다.

고객의 혜택:

  • 컨트롤러에서 센서까지 안전한 통신
  • 첨단 데이터 분석 덕분에 최적화된 공정 진단
  • 필츠의 마스터 및 센서를 사용한 완전한 시스템
  • 필츠 전문가의 통합 지원

IO-Link Safety의 파트너이자 개발자인 필츠의 전문 지식을 활용하세요. 필츠가 귀하의 어플리케이션에 이 시스템을 통합할 수 있도록 도와드립니다.

IO-Link Safety에 대해 알아보세요 - 지금 웨비나를 시청하세요!

웨비나 전문가

IO-Link Safety가 어떻게 고객의 자동화더 안전하고, 더 효율적이며, 지속 가능하게 만드는지 알아보세요. 웨비나에서 필츠 전문가가 다음에 대한 간략한 인사이트를 제공합니다:

  • IO-Link 및 IO-Link Safety – 그 뒤에 숨겨진 메커니즘.
  • 고객의 어플리케이션을 위한 혜택
  • 기술적 원리
  • 필츠 IO-Link Safety 시스템
  • 실무 예제 및 산업용 어플리케이션

(웨비나는 영어로만 제공됩니다.)

IO-Link Safety: 유연하고, 간단하며, 스마트한 솔루션.

기호로 표시된 증가
기호로 표시된 시계
기호로 표시된 돋보기

생산성 향상

IO-Link Safety 장치 - 스스로를 자동으로 식별하고 파라미터를 직접 조정합니다. 이 덕분에 장치 교체가 쉽고 가동 중단 시간이 감소하며 필요한 유형 수가 줄어들어 보관 비용이 적고 효율성이 높아집니다.

시간 절감 

규격 케이블 및 커넥터와의 간단한 포인트 투 포인트 연결 덕분에 설치가 쉬워집니다. 장치들은 PLC 파라미터 설정을 통해 또는 필츠 구성 도구를 사용하여 편리하게 구성할 수 있어 시운전이 빨라집니다.

공정 최적화

IO-Link Safety는 진단 데이터를 직접 컨트롤러로 전송하여 표적 유지보수 및 공정 최적화를 지원합니다. 이러한 방식으로 기계 상태의 투명성을 증진하고 데이터를 공정 최적화에 사용할 수 있습니다.

IO-Link Safety를 구현하는 방법

공장에서 많은 수의 안전 센서를 사용하시나요? 그렇다면 IO-Link Safety야말로 귀하에게 꼭 맞는 솔루션입니다. 이 IO-Link 기술 확장 버전컨트롤러에서 안전 관련 센서까지 안전하고 원활한 통신을 지원합니다. 빠른 배선을 통한 간단한 필드 통합데이터 진단 옵션자동화를 유연하고 생산적으로 구현할 수 있는 커다란 잠재력을 제공합니다.

필츠 고객 매거진에서 자세히 읽어보기

IO-Link Safety 그래픽
기계의 시각적 표현

접근 보호 기능을 갖춘 패키징 공장 

  • 요구사항:  

안전 센서 통합 시 시간 및 공간 절약.  

  • 해결책: 

안전 라이트 커튼 PSENopt II Advanced IOLS 통합 및 안전 게이트 보호를 위한 분산형 IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS E-STOP 및 IO-Link 신호 표시등도 IOLS Master에 연결됩니다. 

  • 장점: 

현장의 분산형 마스터를 이용한 공간 절약형 통합과 간소화된 배선으로 설치 시 상당한 시간 절약. 

로봇 셀의 시각적 표현

통합 로봇을 이용한 자재 취급

  • 요구사항:  

접근 지점 및 안전 게이트 보호, 기계 가동 중단 시간 최소화.

  • 해결책:  

뮤팅 기능이 탑재된 안전 라이트 커튼과 제어 유닛 PITgatebox IOLS가 필츠 IO-Link Safety Master를 이용해 통합됩니다. 이는 안전 잠금 장치 PSENmlock를 위한 “IO-Link Safety 허브” 역할을 합니다. 

  • 장점:  

안전 센서의 간단하고 빠른 통합, 예측 유지보수를 위한 스마트 데이터 진단.

필츠 IO-Link Safety 시스템

IO-Link Safety를 통합하려면 마스터, 안전 센서 등의 필드 장치, 그리고 올바른 케이블 및 구성 도구가 필요합니다. 필츠는 안전하고 신뢰성 있는 완전한 원스톱 솔루션을 제공합니다.

필츠 IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
그룹 사진, 제품 및 배선
네트워크로 연결된 생산 공장에서 노트북으로 IO-Link Safety 구성 도구를 사용하는 기계 설계자

IO-Link Safety Master

안전 컨트롤러에 대한 인터페이스 역할을 하는 IO-Link Safety Master를 사용하면 필드 레벨까지 포인트 투 포인트 통신이 가능합니다. 필츠 Master PDP 67 IOLS를 사용하여 고객은 IO-Link Safety 장치와 함께 IO-Link 센서 및 전통적 안전 센서도 연결할 수 있습니다.

IO-Link Safety 장치 

IO-Link Safety 장치는 IO-Link Safety Master와 직접 통신하여 중요 상태 정보를 제공합니다. 필츠는 접근 보호를 위한 첫 번째 IO-Link Safety 장치로 안전 라이트 커튼 PSENopt II Advanced IOLS를 제공합니다. 안전 게이트 보호를 위해 제어 유닛 PITgatebox IOLS를 안전 잠금 장치 PSENmlock과 함께 사용할 수 있습니다.

케이블 및 구성 도구

IO-Link Safety는 3코어, 비차폐 규격 케이블을 사용합니다. IO-Link Safety는 최대 230.4 kbit/s의 속도로 최대 32바이트의 데이터를 양방향으로 전송합니다. 필츠 포트폴리오에서 고객의 어플리케이션에 맞는 적절한 길이의 케이블을 찾을 수 있습니다. 고객은 필츠 구성 도구로 IO-Link Safety Master 및 장치를 위한 파라미터를 구성 및 설정할 수 있습니다.

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]