모듈형 안전 릴레이 myPNOZ는 사용자의 요구 조건에 맞게 배치(batch) 사이즈 1 규모로 개별 맞춤 제작됩니다. 취급이 용이하고 탄력적 사용이 가능하며 스마트한 기능을 갖춘 myPNOZ를 이용해 안전 기능을 신뢰성 있게 모니터링할 수 있습니다.
안전 구현
- 개별 구성 가능
- 맞춤형
- 간편함
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ는 사용자의 요구 조건에 맞게 배치(batch) 사이즈 1 규모로 개별 맞춤 제작됩니다. 취급이 용이하고 탄력적 사용이 가능하며 스마트한 기능을 갖춘 myPNOZ를 이용해 안전 기능을 신뢰성 있게 모니터링할 수 있습니다.
안전 구현
필츠는 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ의 기능을 체계적으로 확장시켜 왔습니다. 추가된 기능들은 훨씬 더 많은 어플리케이션 옵션뿐만 아니라 더욱 향상된 유연성도 제공합니다. 입증된 온라인 도구인 myPNOZ Creator에서 이루어지는 개별적인 생성뿐 아니라 간단한 myPNOZ 시운전과 작동에도 항상 초점이 맞추어져 있습니다. 다음은 새로운 가능성을 요약한 것입니다.
하나의 모듈에 더 많은 안전 입력 추가
입력 모듈 yi5(PNOZ yi5 8DI 변수)에는 8개의 안전 입력이 있으므로 같은 수의 안전 기능에 필요한 모듈 수는 더 적습니다. 이에 따라 비용 및 제어 캐비닛 내 공간이 절약됩니다. 결과적으로 이제는 myPNOZ 시스템 한 개당 최대 30개의 안전 2채널 입력 기능을 추가할 수 있습니다.
안전 입력 기능으로 Group OR 구현
입력 모듈 yi6(PNOZ yi6 4DI 바이패스)으로 "Group OR"을 구현할 수 있습니다. 따라서 여러 개의 연결된 안전 입력 기능이 대안으로 사용되도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 어플리케이션이 자동 모드에서 그룹화된 안전 입력 기능을 수동 모드의 다른 안전 입력 기능으로 오버라이드할 수 있도록 할 것을 요구하는 경우입니다.
게이트 잠금 장치 모니터링 및 제어
게이트 시스템의 안전 가드 잠금을 입력 모드 yi7(PNOZ yi7 잠금)로 제어 및 모니터링할 수 있습니다. 이것은 안전 잠금 장치 PSENmlock 및 PSENslock을 사용한 안전 게이트 모니터링에 적합합니다. 물론 모듈은 다른 모든 일반 가드 잠금 장치를 제어하고 모니터링할 수도 있습니다.
N/C / N/O 및 단일 채널 센서 모니터링
입력 모듈 yi8(PNOZ yi8 4DI NO/NC)은 마그네틱 안전 스위치 PSENmag와 같이 정상 폐쇄 접점 1개 및 정상 개방 접점 1개가 있는 센서를 모니터링하기 위해 특별히 설계되었습니다. 그렇지만 안전 라이트 배리어 PSENopt 2S/4S와 같이 테스트 펄스가 있는 단일 채널 센서를 모니터링하는 데도 사용할 수 있습니다.
지연 및 직접 스위칭 출력의 조합
출력 모듈 yo5(PNOZ yo5 2NO 2NO t)에는 4개의 출력이 있으며, 그 중 delay-on 또는 delay-off 출력 2개를 직접 스위칭 출력 2개와 조합할 수 있습니다.
간단한 진단을 위한 신호 출력
이제는 모든 입력 모듈(yi) 및 모든 입력/출력 모듈(yio)에 입력 기능의 상태를 상위 컨트롤러에 전달하는 신호 출력이 있습니다. 이 상태는 입력 기능을 시각화하기 위해 그리고 다른 표준 기능을 위해 사용할 수 있으며, 트리거된 안전 기능의 문제를 더 빠르게 해결하고 문제 지점을 추적할 수도 있습니다.
고객은 사용하기 편한 myPNOZ Creator를 통해 개별 myPNOZ를 생성합니다. 필수 안전 기능을 선택하시면 myPNOZ Creator가 이상적인 하드웨어를 조립합니다. 시뮬레이션 기능을 통해 구성을 확인할 수 있습니다. 구성이 적합하면 클릭 몇 번으로 해당 myPNOZ를 주문할 수 있습니다.
각 myPNOZ는 고객이 생성한 개별 구성에 따라 각 안전 릴레이를 사전 조립하여 배치(batch) 사이즈 1로 맞춤 제작합니다. 또한 필츠는 시작 유형 또는 지연 등 고객의 사양에 맞게 파라미터를 설정합니다. 시스템 테스트 후 모듈형 릴레이가 고객에게 발송됩니다.
myPNOZ는 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 고객은 myPNOZ를 ‘플러그 앤 플레이 준비 완료 상태'로 인도받습니다. 시운전을 위한 소프트웨어는 필요하지 않습니다. 배선에 필요한 시간과 노력도 크게 감소되었습니다.
맞춤 안전과 스마트한 제품 특성은 모듈형 안전 릴레이의 강력한 장점입니다. 이 안전 릴레이는 헤드 모듈 및 최대 8개의 확장 모듈로 구성되며, 비상 정지, 안전 게이트, 가드 잠금, 안전 라이트 커튼, 양수 IIIA/C 컨트롤, 인에이블 스위치 등 2~30개의 입력 기능에 대한 안전 모니터링을 보장합니다.
사용 가능한 여러 가지 모듈 중에서 고객이 선택할 수도 있고, myPNOZ Creator가 고객이 필요로 하는 기능을 지닌 모듈만 선택하기도 합니다. 요구사항이 달라진 경우에는 언제든지 myPNOZ를 수정 및 확장할 수 있어 최고의 유연성을 제공합니다.
myPNOZ는 사전 조립, 설정 및 테스트된 상태로 고객에게 전달됩니다. 추가 소프트웨어 작업이나 복잡한 배선 없이 곧바로 플러그 앤 플레이 방식으로 시운전할 수 있습니다.
myPNOZ를 사용하면 별도의 안전 구역에서 서로 독립적으로 시스템의 일부를 모니터링 할 수 있습니다. 입력 기능 간의 OR 연결도 옵션으로 구현 가능합니다.
myPNOZ Creator에서 필요한 안전 기능을 정의하면 myPNOZ Creator가 알맞은 하드웨어와 해당 모듈 시퀀스를 자동으로 선택합니다.
각 입력 모듈이 2개의 안전 입력 기능을 모니터링하므로 필요한 모듈 수도 줄어듭니다. 12.5mm 또는 17.5mm에 불과한 myPNOZ의 좁은 너비가 또 다른 장점입니다.
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ로 간편하고 유연하며 비용 효율적인 맞춤형 안전 솔루션을 구현할 수 있습니다. 제품과 혁신적인 온라인 도구 myPNOZ Creator의 주요 장점이 여기에 요약되어 있습니다.
단 2개의 안전 입력 기능만으로 소규모 어플리케이션을 보호하거나, 최대 30개의 입력 기능으로 대규모 어플리케이션을 보호할 수 있습니다.
모듈형 릴레이 myPNOZ는 다양한 어플리케이션을 구현하므로 거의 모든 자동화된 공장에서 사용할 수 있습니다.
취급이 간단하고 모듈형 설계이므로 언제나 유연하게 조정하고 확장할 수 있습니다.
myPNOZ의 기능 및 어플리케이션 옵션에 대해서는 어플리케이션 비디오에서 자세히 확인하세요.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]