중단 없는 케피어(kefir)와 코코아!

유제품 팔레타이징 시스템의 성공적인 개보수

NÖM AG의 팔레타이징 구역에서는 릴레이 기반 뮤팅 컨트롤러 여러 대가 상품이 통과하는 동안 30개의 인입 및 인출 지점에 있는 안전 장치를 뮤팅하는 임무를 맡았습니다. 그러나 이들 제품이 단종됨에 따라 이 유가공 업체는 몇몇 문제에 직면하게 되었습니다. 대체품이 없었기 때문에 이들은 상위 레벨 컨트롤러를 수정하지 않고도 기존 평가 릴레이의 기능은 물론 라이트 커튼과의 상호 작용도 똑같이 수행할 수 있는 혁신적인 솔루션을 찾아야 했습니다. 따라서 계획 과정을 지원하고 안전 관련 승인까지 전체 절차를 함께할 외부 전문 역량이 필요했습니다. 현재는 유연한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2가 상품의 안전한 인입 및 인출을 위해 완벽한 뮤팅 기능을 제공합니다.

기존 기능을 일대일로 복제

NÖM의 냉장 창고는 연중무휴 하루 24시간 작동합니다. 계획에 없는 가동 중단은 없어야 했습니다. 따라서 사실상 작동을 유지하는 상태에서 두 개의 팔레타이징 시스템을 개보수했습니다. 이 과정에 기존 뮤팅 컨트롤러는 제거하고 라이트 커튼은 교체했습니다. 당면 과제는 상위 컨트롤러도 뮤팅에 관여하고 있다는 점이었습니다. 현재는 PNOZmulti 2가 기존 릴레이의 기능을 정확히 복제하며, 모든 안전 장치는 듀얼 채널로 작동합니다. 플랜트 컨트롤러가 팔레트의 도착을 알리면 PNOZmulti 2가 이전 릴레이가 하던 작업을 수행합니다. 즉, PNOZmulti 2가 두 개의 제어 출력을 뮤팅하고, 상위 표준 컨트롤러로부터 이 작업에 대한 승인을 받고, 상품 운송을 허가합니다. 또한, 자동화 시스템 PSS 4000이 다수의 스테이션을 맡고 있습니다. 이 시스템도 필츠가 단 한 번의 주말 동안에 설치했습니다.

한 눈에 보는 장점

  • 쓸모 없게 된 기존 뮤팅 기술의 강력한 일대일 교체: 기존 어플리케이션의 제어 레벨에 대한 수정은 필요 없었습니다.
  • PNOZmulti 2를 사용하는 이 뮤팅 솔루션은 미래 지향적이고, 소프트웨어로 구성할 수 있으며, 모든 안전 장치에 대해 개방되어 있습니다.
  • 실질적으로 가동 중단이 거의 없이 효율적인 개보수를 수행했습니다.

고객 의견

“문제는 기존 어플리케이션이 복제하기 쉽지 않다는 점이었습니다. 왜냐하면 상위 컨트롤러가 뮤팅에 관여하기 때문입니다. 이와 관련해 필츠는 우리에게 빛나는 갑옷을 입은 기사였습니다. 계획 과정 및 새 컴포넌트의 설치부터 안전 관련 승인까지 모든 것이 완벽하게 돌아갔고, 여기에 걸린 시간도 매우 짧았습니다.”

Michael Hronek, 자동화 엔지니어 겸 제어 기술 책임자

NÖM AG 정보

NÖM AG는 오스트리아 유가공 산업의 선도적 기업으로, 오스트리아 Baden bei Wien에 있습니다. 유가공 산업에 125년이 넘는 경험을 보유하고 있는 NÖM은 우유, 요거트, 버터, 치즈 커드, 음료수 등을 포함해 광범위한 유가공 제품을 생산합니다. 매년 이 회사는 해당 지역 2,300곳 이상의 축산농가가 공급하는 수억 킬로그램의 우유를 가공하고, 오스트리아에서만 700명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 생산에 최첨단 기술을 활용하며, 지속적으로 연구개발에 투자하고 있습니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드