모듈형 안전 게이트 시스템

접근 허가 기능으로 안전 게이트 솔루션 완성

필츠는 모듈형 안전 게이트 시스템을 통해 고객의 어플리케이션에 꼭 맞는 맞춤형 개별화 안전 게이트 솔루션을 제공합니다. 따라서 고객은 자신의 요구사항에 맞추어 안전 게이트 센서, 도어 핸들 모듈, 이스케이프 릴리즈, 진단 시스템과 그에 맞는 평가 장치 등 개별 구성 요소를 유연하게 결합할 수 있습니다. 고객은 유연한 부품 옵션, 빠른 설치와 구성, 간편한 작동과 진단의 장점을 누릴 수 있습니다.

단, 권한 없는 사람이 무단 접근하여 장비의 부적절한 다운타임이나 품질 손실 등을 초래한다면 최고의 게이트 안전 가딩도 효과가 없습니다. 바로 필츠의 솔루션이 안전 게이트의 보호에 그치지 않는 이유입니다. 필츠는 접근 권한도 함께 관리합니다. 이를 통해 권한 있는 직원만 설비에 접근하여 중지, 해제, 잠금 또는 확인 등의 명령을 수행할 수 있습니다.

안전 게이트 솔루션의 구성요소

안전 게이트 모니터링 시스템에 접근 허가 관리 기능을 옵션으로 통합해야 합니다.

모듈형 안전 게이트 시스템의 장점

  • 어플리케이션에 적합한 안전 게이트 솔루션
  • 다양한 결합 옵션을 갖춘 포괄적인 모듈형 포트폴리오
  • 안전 게이트 모니터링과 접근 제어의 통합
  • 통합 접근 권한 시스템 PITreader로 사용자 인증
  • 빠르고 유연한 설비와의 통합
  • 사용이 간편한 작동법
  • 쉽고 경제적인 안전 센서의 직렬 연결
  • 안전 스위치의 종합 진단

제품 범위: 모듈형 안전 게이트 시스템

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr