ISO 13849 및 IEC 62061에 따른 안전 제어 시스템 설계

목표

교육 목표는 안전 관련 제어 시스템의 설계와 평가 시 중요한 프로세스와 규격 전반을 다루는 것입니다. 이 교육 과정은 EN  ISO  13849-1(안전 관련 제어 시스템 규격)을 자동화 및 공장 설계에 적용하는 방법을 다룹니다. 또한 규격 EN IEC 62061에서 요구하는 요구사항도 소개합니다.

고급 과정

컨텐츠

  • 안전 규정 및 규격(소개)
  • 안전 관련 제어 시스템을 위한 규격
  • EN ISO 13849-1
  • EN IEC 62061
  • 안전 관련 제어 시스템을 위한 설계 원리 상세 개요
  • 안전 무결성 등급(SIL)과 퍼포먼스 레벨(PL) 계산

주요 대상

플랜트 및 기계 엔지니어링, 제어 및 자동화 기술의 개발자, 설계 엔지니어, 기획자.

얻을 수 있는 혜택

  • 안전 설계에 대한 상세 평가
  • 안전 관련 제어 시스템 설계의 주요 구조와 대안(실무 예제 포함)
  • 안전 시스템 설계에 대한 구조적 컨셉의 장점
  • 검증된 기계 설계 방법

현재 교육 날짜가 정해지지 않음. ‘개별 요청’을 하려면 버튼을 클릭하십시오.

다른 날짜 또는 다른 장소에서 이 교육을 예약하거나 다른 유형의 교육을 예약하시겠습니까? 필츠에 문의하시기 바랍니다. 필요한 정보를 기꺼이 제공해 드리겠습니다.

개별 질의
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

교육 관련 문의

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드